Fermi, prismi orizzontali (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1586.030
1586.031
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSl2
(mm)
Peso
(g)
Per finitura - Figura

207.30 €

1 4 giorni 10-3901

172.10 €

1 4 giorni 10204502

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b1(mm) 44 h1(mm) 21.4 h2(mm) 10.7
l1(mm) 40 l3(mm) 14.4 Materiale Acciaio per utensili, temprato
Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico