Fermi, zigrinati (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1586.060

Codice componente
1586.060
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

264.13 €

1 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b1(mm) 44 b2(mm) 24 h1(mm) 21.4
h2(mm) 13.4 l1(mm) 44 l2(mm) 22
l3(mm) 2 Corpo Acciaio per utensili, temprato Perno Metallo duro
Assenza minerali di conflitti Conformità REACH Peso(g) 390

Si trova sulla pagina di Fermi, zigrinati, il codice articolo è il seguente: 1586.060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1586.060.

Supporto tecnico