Ball Casters, Plastic

Ball Casters, Plastic
Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities.
For example, parts can be easily moved, turned and controlled.
Thanks to the technical properties of the plastic the component does not require maintenance or lubrication and is also resistant to abrasion. In contrast to the steel model, the plastic model offers additional benefits such as electrical insulation and anti-magnetic characteristics thanks to the properties of its material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22751.0015
22751.0022
22751.0115
22751.0122
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Materiale sfera D.E. D
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Figura portante dinamina C
(N)
Carico ammesso
(N)
Figura portante statica C0
(N)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Cuscinetto a sfera Peso
(g)

7.89 €

1 4 giorni 10[Resina] Plastica[Resina] POM termoplastico24163123,959,821808080-4080Plastica11

15.04 €

1 4 giorni 10[Resina] Plastica[Resina] POM termoplastico36244535,959,830110110110-4080Plastica30

6.09 €

1 4 giorni ---2416------------12

9.98 €

1 4 giorni ---3624------------27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coperchio Plastica, bianca

Supporto tecnico