Ball Lock Pins with T-handle,single acting - according to NASM / MS 17985

Ball Lock Pins with T-handle,single acting - according to NASM / MS 17985
Ball Lock Pins (quick release pins) according to NASM (former norm: MS) are used for quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections. Ball Lock Pins (Single Acting Ball Lock Pins / Quick Release Pins) are produced according to Aviation Norm NASM (former norm: MS) and tested to NAS 1332.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4211.F17
4211.F50
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza di bloccaggio L
(inch)

46.16 €

1 4 giorni 1,7

56.55 €

1 3 giorni 5,0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro nominale(inch) 1/2 B(inch) 0,594 C(inch) 0,460
D max.(inch) 0,565 E max.(inch) 0,800 F max.(inch) 2345
G max.(inch) 1,60 H min.(inch) 0,885 Foro di posizionamento(inch) 0.503
Posizione foro per(inch) 0.505 Posizione foro di(inch) 0.5 Resistenza al taglio, doppia min(lb) 36900
Temperatura max.(°F) 302 Temperatura min.(°F) -22 Peso(g) 106

Supporto tecnico