Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23330.0001 |
23330.0002 |
23330.0003 |
23330.0004 |
23330.0005 |
23330.0006 |
23330.0007 |
23330.0204 |
23330.0205 |
23330.0206 |
23330.0207 |
23330.0503 |
23330.0504 |
23330.0505 |
23330.0603 |
23330.0604 |
23330.0605 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Staffa | Perni | Vite di serraggio | Dimensione nominale | d1 (mm) | d2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 min. (mm) | h4 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | α (°) | α min. (°) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio, zincato e passivato | Acciaio | Acciaio, temperato, zincato | 1 | 4,5 | M4 x 25 | 32 | 4 | 23 | - | 81 | 18 | 8 | -1,5 | 3,5 | 49 | 50 | 31 | 5,5 | 14 | 22 | 5,5 | 8,5-13,5 | - | 0,5 | 0,7 | 95 | - | 66 | |||
24.53 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio, zincato e passivato | Acciaio | Acciaio, temperato, zincato | 2 | 4,5 | M5 x 30 | 34 | 5 | 22,5-26 | - | 98,5 | 19 | 10 | -4 | 2 | 61 | 59 | 39 | 6 | 18 | 27 | 5,5 | 16 | - | 0,6 | 1,1 | 95 | - | 114 | |||
31.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio, zincato e passivato | Acciaio inox | Acciaio, temperato, zincato | 3 | 5,5 | M6 x 35 | 43 | 6 | 23-31 | 27 | 129 | 23 | 12 | -3 | 4,5 | 78 | 80 | 52 | 11 | 25 | 32 | 6 | 20 | 12,5 | 0,8 | 1,2 | 105 | 60 | 192 | |||
37.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio, zincato e passivato | Acciaio inox | Acciaio, temperato, zincato | 4 | 7,5 | M8 x 45 | 46 | 8 | 32,5 | - | 186 | 33 | 18 | 2 | 11 | 112 | 112 | 79 | 19 | 37 | 35 | 7,5 | 20 | - | 1,2 | 2,5 | 105 | 60 | 410 | |||
49.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio, zincato e passivato | Acciaio inox | Acciaio, temperato, zincato | 5 | 8,6 | M8 x 65 | 64 | 10 | 43,5-46,5 | - | 221 | 42,5 | 20 | -6 | 22,5 | 141 | 130 | 101 | 16 | 54 | 53 | 13 | 20 | - | 1,7 | 3 | 105 | 60 | 687 | |||
79.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio, zincato e passivato | Acciaio inox | Acciaio, temperato, zincato | 6 | 8,5 | M12 x 80 | 70 | 14 | 45-50 | 45 | 281 | 55,8 | 25 | -3 | 27,5 | 195 | 185 | 140 | 34 | 73 | 65 | 9,5 | 32 | 26,5-31,5 | 3 | 5 | 115 | 60 | 1492 | |||
136.53 € 84.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio, zincato e passivato | Acciaio inox | Acciaio, temperato, zincato | 7 | 13 | M12 x 110 | 100 | 14 | 37,5-72,5 | - | 333 | 81 | 30 | -2,5 | 55 | 231 | 206 | 165,5 | 28 | 89 | 90 | 24,5 | 50,5 | - | 3,4 | 5,5 | 140 | 60 | 2421 | |||
49.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
66.94 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
101.38 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
136.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
73.12 € 45.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | 3 | 5,5 | M6 x 35 | 43 | 6 | 23-31 | 27 | 139,5 | 23 | 12 | -3 | 4,5 | 78 | 89 | 52 | 11 | 25 | 32 | 6 | 20 | 12,5 | 0,8 | 1,2 | 105 | 60 | 195 | |||
100.30 € 62.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | 4 | 7,5 | M8 x 45 | 46 | 8 | 32,5 | - | 186 | 33 | 18 | 2 | 11 | 112 | 112 | 79 | 19 | 37 | 35 | 7,5 | 20 | - | 1,2 | 2,5 | 105 | 60 | 430 | |||
128.42 € 79.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | 5 | 8,6 | M8 x 65 | 64 | 10 | 43,5-46,5 | - | 221 | 42,5 | 20 | -6 | 22,5 | 141 | 130 | 101 | 16 | 54 | 53 | 13 | 32 | - | 1,7 | 3 | 105 | 60 | 697 | |||
76.61 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
84.11 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
99.42 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Impugnatura | Plastica | Cappucci di protezione | Gomma, nero | Temperatura min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Conformità REACH | Sì |
Tipo | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Staffa
Perni
Vite di serraggio
Dimensione nominale
d1(mm)
d2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4 min.(mm)
h4 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
F1(kN)
F2(kN)
α(°)
α min.(°)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali