Cinghia dentata / Polychain GT / 5MGT / PUR / GATES

Cinghia dentata / Polychain GT / 5MGT / PUR / GATES
· Prestazioni Poly Chain® su azionamenti compatti
· Trasmissione positiva ad alta efficienza e precisione
· Senza manutenzione
· Riduzione della manutenzione e dei tempi di inattività
· Le corde in carbonio gestiscono facilmente i carichi d'urto
· Non richiedono lubrificazione
· Inerte alla maggior parte degli acidi, dei prodotti chimici e dell'acqua
· Non è necessario ritensionare costantemente i cavi
· Intervallo di temperatura: da -54°C a +85°C
· Compatibile con i pignoni PowerGRIP™ GT 5MR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCC 5MGT 300 15
PCC 5MGT 375 15
PCC 5MGT 425 15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Circonferenza
(mm)
Numero di denti

44.27 €

1 12 giorni 30060

47.45 €

1 12 giorni 37575

49.30 €

1 12 giorni 42585

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Larghezza nominale W (mm)(mm) 15

Supporto tecnico