Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AD402-02D-6-A |
AD402-03C-6-A |
AD402-04D-A |
AD402-F02D-2-A |
AD402-F04C-2V-A |
AD402-F04C-A |
AD402-F04D-2V-A |
AD402-F04D-6-A |
AD402-F04D-A |
AD402-N02C-2-A |
AD402-N03C-6Z-A |
AD402-N04C-6-A |
AD402-N04D-2VZ-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Drain Discharge Operating Method | Inlet Connection Type | Inlet Connection Screw Nominal | Outlet Connection Type | Specifiche semi-standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco compressore quando OFF | [R(Rc)] Rc | 1/4B | [R(Rc)] Rc | Involucro in nylon, unità di pressione: MPa | ||
65.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco del compressore quando ON | [R(Rc)] Rc | [3/8B] 3/8B | [R(Rc)] Rc | Involucro in nylon, unità di pressione: MPa | ||
61.48 € | 1 | 4 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco compressore quando OFF | [R(Rc)] Rc | [1/2B] 1/2B | [R(Rc)] Rc | Tazza in policarbonato, Unità dipressione: MPa | ||
62.27 € | 1 | 26 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco compressore quando OFF | G | 1/4B | G | Involucro in metallo, unità di pressione: MPa | ||
65.19 € | 1 | Preventivo | Tipo galleggiante / Interblocco del compressore quando ON | G | [1/2B] 1/2B | G | Involucro in metallo con valvola di sfiato, unità di pressione: MPa | ||
61.48 € | 1 | 4 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco del compressore quando ON | [R(Rc)] Rc | [1/2B] 1/2B | [R(Rc)] Rc | Tazza in policarbonato, Unità dipressione: MPa | ||
65.19 € | 1 | 26 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco compressore quando OFF | G | [1/2B] 1/2B | G | Involucro in metallo con valvola di sfiato, unità di pressione: MPa | ||
65.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco compressore quando OFF | G | [1/2B] 1/2B | G | Involucro in nylon, unità di pressione: MPa | ||
61.48 € | 1 | 7 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco compressore quando OFF | [R(Rc)] Rc | [1/2B] 1/2B | [R(Rc)] Rc | Tazza in policarbonato, Unità dipressione: MPa | ||
62.27 € | 1 | 26 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco del compressore quando ON | NPT | 1/4B | NPT | Involucro in metallo, unità di pressione: MPa | ||
65.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco del compressore quando ON | NPT | [3/8B] 3/8B | NPT | Involucro in nylon, unità di pressione: psi | ||
65.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco del compressore quando ON | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | Involucro in nylon, unità di pressione: MPa | ||
65.19 € | 1 | 26 giorni | Tipo galleggiante / Interblocco compressore quando OFF | NPT | [1/2B] 1/2B | NPT | Involucro in metallo con valvola di sfiato, unità di pressione: psi |
Loading...
Type | Evacuatore di scarico | Drain Exhaust | Con espulsione automatica | Treatment | Tipo di filtro |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione | Tipo di alimentazione | Outlet Screw Nominal | 3/8B |
Configura
Proprietà di base
Drain Discharge Operating Method
Inlet Connection Type
Inlet Connection Screw Nominal
Outlet Connection Type
Specifiche semi-standard
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali