Cilindro pneumatico conforme allo standard ISO tipo ad arresto con asta doppia azione/asta singola serie C85K

Cilindro pneumatico conforme allo standard ISO tipo ad arresto con asta doppia azione/asta singola serie C85K
[Caratteristiche]
· Conforme alla norma ISO (6432).
· Impostare il numero di parte con la staffa di supporto di montaggio, la staffa della punta dell’asta e l’interruttore automatico
· Facile regolazione di precisione della posizione dell’interruttore automatico
· Migliore visibilità della spia rendendo trasparente la staffa dell’interruttore
· Impostazioni personalizzate
· Varie opzioni di staffa di montaggio

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C85KE8-40
C85KE8-50
C85KE8-80
C85KE10-10
C85KE10-25
C85KE10-50
C85KE10-80
C85KE10-100
C85KE12-25
C85KE12-40
C85KE12-50
C85KE12-100
C85KE12-125
C85KE12-160
C85KE16-10
C85KE16-40
C85KE16-50
C85KE16-70
C85KE16-80
C85KE16-100
C85KE16-160
C85KE16-200
C85KE20-20
C85KE20-25
C85KE20-40
C85KE20-50
C85KE20-80
C85KE20-140
C85KE20-160
C85KE20-180
C85KE20-200
C85KE25-25
C85KE25-50
C85KE25-75
C85KE25-80
C85KE25-100
C85KE25-160
C85KE25-200
C85KE25-300
C85KF8-10
C85KF8-50
C85KF8-80
C85KF8-100
C85KF10-10
C85KF10-25
C85KF10-60
C85KF10-100
C85KF12-10
C85KF12-30
C85KF12-50
C85KF12-125
C85KF12-150
C85KF16-10
C85KF16-25
C85KF16-40
C85KF16-45
C85KF16-50
C85KF16-60
C85KF16-80
C85KF16-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Specifications Type of Auto Switch Mounting Bellows

62.92 €

1 8 giorni 8-0,1 – 1,0Senza magneteNoneNessuno

63.34 €

1 8 giorni 8-0,1 – 1,0Senza magneteNoneNessuno

64.39 €

1 8 giorni 8-0,1 – 1,0Senza magneteNoneNessuno

60.98 €

1 9 giorni 10-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

61.23 €

1 8 giorni 10-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

62.31 €

1 9 giorni 10-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

63.58 €

1 9 giorni 10-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

64.44 €

1 8 giorni 10-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

67.52 €

1 9 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

68.44 €

1 9 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

69.03 €

1 8 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

78.11 €

1 8 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

79.61 €

1 9 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

75.69 €

1 9 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

72.40 €

1 9 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

74.77 €

1 8 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

75.63 €

1 8 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

77.92 €

1 9 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

77.92 €

1 9 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

79.50 €

1 8 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

84.27 €

1 8 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

87.37 €

1 9 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

89.85 €

1 9 giorni 20-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

89.85 €

1 8 giorni 20-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

91.40 €

1 8 giorni 20-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

92.52 €

1 9 giorni 20-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

95.65 €

1 9 giorni 20-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

103.94 €

1 9 giorni 20-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

103.94 €

1 9 giorni 20-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

108.05 €

1 8 giorni 20-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

108.05 €

1 9 giorni 20-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

96.08 €

1 8 giorni 25-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

99.16 €

1 8 giorni 25-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

102.85 €

1 9 giorni 25-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

102.85 €

1 8 giorni 25-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

105.27 €

1 9 giorni 25-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

112.71 €

1 9 giorni 25-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

117.61 €

1 9 giorni 25-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

129.90 €

1 9 giorni 25-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

61.97 €

1 8 giorni 8-0,1 – 1,0Senza magneteNoneNessuno

63.34 €

1 8 giorni 8-0,1 – 1,0Senza magneteNoneNessuno

64.39 €

1 8 giorni 8-0,1 – 1,0Senza magneteNoneNessuno

65.11 €

1 9 giorni 8-0,1 – 1,0Senza magneteNoneNessuno

60.98 €

1 9 giorni 10-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

61.23 €

1 9 giorni 10-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

63.60 €

1 9 giorni 10-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

64.44 €

1 9 giorni 10-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

66.55 €

1 8 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

68.44 €

1 9 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

69.03 €

1 9 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

73.56 €

1 9 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

75.69 €

1 9 giorni 12-0.08~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

72.44 €

1 9 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

73.63 €

1 9 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

74.77 €

1 8 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

75.63 €

1 9 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

75.63 €

1 8 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

77.92 €

1 9 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

77.92 €

1 9 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

79.50 €

1 8 giorni 16-0.05~ 1.0Senza magneteNoneNessuno

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta Ambiente, applicazioni Standard Support bracket Assente
Auto Switch Senza interruttore Rod Tip Metal Fitting Assente

Supporto tecnico