Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-AM150C-02B-J |
10-AM250C-02-J |
10-AM250C-02B-J |
10-AM250C-03B-J |
10-AM350C-03B-J |
10-AM650-10B-J |
10-AM-EL250 |
10-AM-EL350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | Specifications | Size of Body | Accessory | Materiale elemento | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.05 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 150C | Con staffa | - | - | ||
97.89 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 250C | Assente | - | - | ||
102.89 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 250C | Con staffa | - | - | ||
107.89 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 250C | Con staffa | - | - | ||
144.15 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | 1500 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 350C | Con staffa | - | - | ||
487.69 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 650 | Con staffa | - | - | ||
45.10 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fatta eccezione per l’opzione F | - | Assente | Fibra di vetro e altri | 10-AM250C | ||
51.53 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fatta eccezione per l’opzione F | - | Assente | Fibra di vetro e altri | 10-AM350C |
Loading...
O-Ring, Gasket Material | NBR | Clogging Checker | Assente |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Portata aria trattamento(L/min)
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Protezione vaschetta
Direzione flusso
Specifications
Size of Body
Accessory
Materiale elemento
Compatible Models
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali