Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-AMH150C-F02B-J |
10-AMH350C-F03B-J |
10-AMH350C-F04-J |
10-AMH450C-F04B-J |
10-AMH550C-06-J |
10-AMH550C-F06-J |
10-AMH650-10B-J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Size of Body | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.08 € | 1 | 26 giorni | 200 | [G] G | 1/4 | 150C | Con staffa | ||
183.73 € | 1 | 26 giorni | 1000 | [G] G | 3/8 | 350C | Con staffa | ||
177.34 € | 1 | 26 giorni | 1000 | [G] G | 1/2 | 350C | Assente | ||
495.98 € | 1 | 26 giorni | 2000 | [G] G | 1/2 | 450C | Con staffa | ||
561.31 € | 1 | 26 giorni | 3700 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/4 | 550C | Assente | ||
561.31 € | 1 | 26 giorni | 3700 | [G] G | 3/4 | 550C | Assente | ||
646.65 € | 1 | 26 giorni | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | 650 | Con staffa |
Loading...
Tipo | Standard | Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Clean Room Specifications (Prevent dust) | Rubinetto di scarico | NA | Protezione vaschetta | NA |
Assemblaggio | Pipe connection type | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.05:: 1.0 | Direzione flusso | Da destra a sinistra |
Filtro in linea, elemento di ricambio | Applicable | Specifications | Nessuno | O-Ring, Gasket Material | NBR |
Clogging Checker | Assente |
Configura
Proprietà di base
Portata aria trattamento(L/min)
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Size of Body
Accessory
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali