Super separatore di nebbia serie Clean Serie 10-AME

Super separatore di nebbia serie Clean Serie 10-AME
[Caratteristiche]
・ Le particelle di olio tipo aerosol vengono separate e assorbite e l’aria compressa lubrificata con olio viene cambiata in aria priva di olio o equivalente.
・ Utilizzare il prodotto per la filtrazione dell’aria compressa per applicazioni che richiedono aria altamente pulita, come linee di verniciatura, aria compressa per camere bianche e aria compressa per apparecchiature per le quali deve essere evitato il contatto con oli.
・ Il tempo di sostituzione degli elementi filtranti viene visualizzato con il cambio colore in modo da poter controllare visivamente il tempo di sostituzione.
・ È possibile l’accoppiamento modulare da 10-AME150C a 550C.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-AME150C-02B
10-AME250C-02B
10-AME250C-F03
10-AME350C-04
10-AME350C-F04
10-AME350C-F04B
10-AME450C-F04
10-AME650-10B
10-AME-EL250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Qualità aria compressa Livello di filtrazione Portata aria trattamento
(L/min)
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Ambiente d'esercizio Rubinetto di scarico Protezione vaschetta Assemblaggio Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Direzione flusso Specifications Size of Body Accessory Compatible Models

78.77 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm200[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno150CCon staffa-

83.77 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno250CCon staffa-

78.81 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno250CAssente-

109.31 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno350CAssente-

109.31 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno350CAssente-

114.23 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno350CCon staffa-

395.71 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm2000[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno450CAssente-

630.06 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno650Con staffa-

62.56 €

1 98 giorni [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly)-----------Fatta eccezione per l’opzione F-Guarnizione (1 pezzo), O-ring (1 pezzo)10-AME250C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

O-Ring, Gasket Material NBR

Supporto tecnico