Filtro antiodore serie Clean serie 10-AMF

Filtro antiodore serie Clean serie 10-AMF
[Caratteristiche]
・ Gli elementi in fibra di carbonio attivo rimuovono efficacemente gli odori dall’aria compressa. Uso in aree in cui gli odori non sono graditi, come le camere bianche.
・ Gli odori dell’aria compressa vengono rimossi ed è semplice sostituire e installare gli elementi in fibra di carbonio attiva che presentano ampie aree di assorbimento.
・ È possibile l’accoppiamento modulare da 10-AMF150C a 550C.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-AMF150C-02B
10-AMF250C-03B
10-AMF350C-03B
10-AMF350C-F04
10-AMF650-10B
10-AMF-EL250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Qualità aria compressa Livello di filtrazione Portata aria trattamento
(L/min)
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Ambiente d'esercizio Rubinetto di scarico Protezione vaschetta Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Direzione flusso Specifications Size of Body Accessory Compatible Models

78.05 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm200[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno150CCon staffa-

100.97 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno250CCon staffa-

110.89 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno350CCon staffa-

107.19 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm1000[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno350CAssente-

432.18 €

1 26 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air0.01μm-[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1Clean Room Specifications (Prevent dust)NANA0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraNessuno650Con staffa-

112.29 €

1 98 giorni [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly)----------Fatta eccezione per l’opzione F-Guarnizione (1 pezzo), O-ring (1 pezzo)10-AMF250C

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico