Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25A-AM550C-06-T
Tipo | Standard | Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Portata aria trattamento(L/min) | 3700 | Tipo di collegamento | Tubo ad azione singola | Filettatura tubazione nominale | 3/4 |
Ambiente d'esercizio | Standard | Rubinetto di scarico | NC Scarico automatico | Protezione vaschetta | NA |
Direzione flusso | Da destra a sinistra | Size of Body | 550C | Accessory | Assente |
Drain Outlet | Con rubinetto di scarico | Clogging Checker | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali