Scheda motore serie LAT3

Scheda motore serie LAT3
Miniaturizzare il sistema di trasporto/pressatura/misurazione della lunghezza utilizzando un motore lineare.
[Caratteristiche]
· Programmazione semplice (inserire il tempo di tatto)
 Completare inserendo solo 3 elementi: tempo di percorrenza, posizione target e massa di carico

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LAT3-10
LAT3-10-1
LAT3-10-1AN1
LAT3-10-1AN1D
LAT3-10-1AND
LAT3-10-1AP
LAT3-10-1AP1
LAT3-10-1AP1D
LAT3-10-3
LAT3-10-3AN3
LAT3-10-3AN3D
LAT3-10-3AP1
LAT3-10-3AP1D
LAT3-10-3AP3
LAT3-10-3AP3D
LAT3-10-5
LAT3-10-5AN5
LAT3-10-5AN5D
LAT3-10-5AP1D
LAT3-10-5AP5
LAT3-10-5AP5D
LAT3-20
LAT3-20-1
LAT3-20-1AN1
LAT3-20-1AN1D
LAT3-20-1AP
LAT3-20-1AP1
LAT3-20-1AP1D
LAT3-20-1APD
LAT3-20-3
LAT3-20-3AN1
LAT3-20-3AN3
LAT3-20-3AND
LAT3-20-3AP1
LAT3-20-3AP1D
LAT3-20-3AP3D
LAT3-20-5
LAT3-20-5AN5D
LAT3-20-5AP1
LAT3-20-5AP3D
LAT3-20-5AP5
LAT3-20-5AP5D
LAT3-30
LAT3-30-1
LAT3-30-1AN1
LAT3-30-1AN1D
LAT3-30-1AP1
LAT3-30-1AP1D
LAT3-30-3
LAT3-30-3AN1
LAT3-30-3AN1D
LAT3-30-3AN3
LAT3-30-3AN3D
LAT3-30-3AP1
LAT3-30-3AP1D
LAT3-30-3AP3
LAT3-30-3AP3D
LAT3-30-5
LAT3-30-5AN3D
LAT3-30-5AN5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Input Power Supply Position Detection I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Ambiente d'esercizio Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Modifica delle specifiche del cavo I/O Tipo di parti periferiche

522.24 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±90400Without cable-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

581.20 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904001-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

897.69 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904001-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

923.63 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904001-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

875.19 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904001-Without cableTipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

849.24 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904001-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

897.69 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904001-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

923.63 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904001-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

591.71 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904003-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

925.04 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904003-3Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

950.99 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904003-3Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

908.20 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904003-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

934.14 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904003-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

925.04 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904003-3Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

950.99 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904003-3Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

629.63 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904005-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

971.40 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904005-5Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

997.34 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904005-5Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

972.06 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904005-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

971.40 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904005-5Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

997.34 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori100–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.2Non in dotazione60Standard±904005-5Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

549.63 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±90400Without cable-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

608.59 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904001-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

925.09 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904001-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

951.01 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904001-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

876.64 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904001-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

925.09 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904001-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

951.01 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904001-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

902.57 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904001-Without cableTipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

619.11 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904003-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

935.60 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904003-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

952.44 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904003-3Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

913.10 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904003-Without cableTipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

935.60 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904003-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

961.54 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904003-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

978.37 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904003-3Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

657.01 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904005-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

1,024.74 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904005-5Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

973.51 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904005-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

1,016.29 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904005-3Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

998.81 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904005-5Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

1,024.74 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori200–2.010–2.00.1Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1006Non in dotazione90Standard±904005-5Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

576.99 €

1 17 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±90400Without cable-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

635.94 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904001-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

952.44 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904001-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

978.37 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904001-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

952.44 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904001-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

978.37 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904001-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

646.46 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904003-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

962.96 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904003-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

988.89 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904003-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

979.79 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904003-3Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

1,005.71 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904003-3Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

962.96 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904003-1Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

988.89 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904003-1Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

979.79 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904003-3Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

1,005.71 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementalePNP49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904003-3Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

684.37 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNon in dotazione49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904005-Without cableMontaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

1,043.64 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904005-3Tipo montaggio su guida DINNessuna modifica alle specifiche-

1,026.16 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori300–2.010–2.00.05Motore lineareIn dotazione24 V DCIncrementaleNPN49Non in dotazione0–1005.5Non in dotazione120Standard±904005-5Montaggio a viteNessuna modifica alle specifiche-

Loading...

Supporto tecnico