Attuatori Attuatore lineare/elettrico, alta rigidità, azionamento a vite a ricircolo di sfere, serie LEJS, LECY□

Attuatori Attuatore lineare/elettrico, alta rigidità, azionamento a vite a ricircolo di sfere, serie LEJS, LECY□
[Caratteristiche]
· Baricentro basso e sottile
· Alta precisione/elevata rigidità
· Riduzione delle ore di lavoro per l’installazione
· Peso ridotto di circa il 37%
· Nessuna interferenza con il motore del pezzo
· Azionamento con vite a circolazione di sfere

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEJS40V6A-200
LEJS40V6A-200-SC
LEJS40V6A-300
LEJS40V6A-300-R5
LEJS40V6A-300-S3
LEJS40V6A-300-S5
LEJS40V6A-300B-R5
LEJS40V6A-400
LEJS40V6A-400-S5
LEJS40V6A-500
LEJS40V6A-500-SC
LEJS40V6A-800-S5
LEJS40V6B-200
LEJS40V6B-200B-R5
LEJS40V6B-300
LEJS40V6B-300-R5M2H
LEJS40V6B-300-S5
LEJS40V6B-300B
LEJS40V6B-300B-S5
LEJS40V6B-400B
LEJS40V6B-500
LEJS40V6B-600-R5M2H
LEJS40V6B-800-RAM2H
LEJS40V6H-200
LEJS40V6H-200-R5
LEJS40V6H-300-R5
LEJS40V6H-400
LEJS63V7A-1000
LEJS63V7A-1000-S5
LEJS63V7A-1200-R5
LEJS63V7A-1500
LEJS63V7A-300
LEJS63V7A-300-SA
LEJS63V7A-400
LEJS63V7A-500
LEJS63V7A-500B
LEJS63V7A-600-S5
LEJS63V7B-1000
LEJS63V7B-1000-R5
LEJS63V7B-1500
LEJS63V7B-1500B
LEJS63V7B-300-R5
LEJS63V7B-300-RA
LEJS63V7B-300B
LEJS63V7B-300B-R5
LEJS63V7B-400B
LEJS63V7B-500
LEJS63V7B-500-R5
LEJS63V7B-800-RAM2H
LEJS63V7H-1000
LEJS63V7H-1000-S5
LEJS63V7H-1200B
LEJS63V7H-1500
LEJS63V7H-400
LEJS63V7H-400-R5
LEJS63V7H-500
LEJS63V7H-600
LEJS63V7H-600-R5
LEJS63V7H-800
LEJS63V7H-900
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Precisione Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
-

2,740.10 €

1 26 giorni 20020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,212.77 €

1 26 giorni 20020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneStandard20Nessun driverWithout cable
-

2,890.93 €

1 26 giorni 30020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,296.10 €

1 26 giorni 30020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

3,150.83 €

1 26 giorni 30020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneStandard3Nessun driverWithout cable
-

3,167.17 €

1 26 giorni 30020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

3,762.74 €

1 26 giorni 30020.1–50.0302.1–5.0516105In dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)With lockRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

3,041.80 €

1 26 giorni 40020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,318.04 €

1 26 giorni 40020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

3,192.64 €

1 26 giorni 50020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,665.31 €

1 26 giorni 50020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneStandard20Nessun driverWithout cable
-

3,921.44 €

1 26 giorni 80020.1–50.0302.1–5.0516105Non in dotazione201–300294160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

2,740.10 €

1 26 giorni 20050.1–100.0555.1–10.0108105Non in dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,611.89 €

1 26 giorni 20050.1–100.0555.1–10.0108105In dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)With lockRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

2,890.93 €

1 26 giorni 30050.1–100.0555.1–10.0108105Non in dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,544.91 €

1 26 giorni 30050.1–100.0555.1–10.0108105Non in dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)
-

3,167.17 €

1 26 giorni 30050.1–100.0555.1–10.0108105Non in dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

3,296.20 €

1 26 giorni 30050.1–100.0555.1–10.0108105In dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,605.20 €

1 26 giorni 30050.1–100.0555.1–10.0108105In dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)With lockStandard5Nessun driverWithout cable
-

3,447.07 €

1 26 giorni 40050.1–100.0555.1–10.0108105In dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,192.64 €

1 26 giorni 50050.1–100.0555.1–10.0108105Non in dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,997.47 €

1 26 giorni 60050.1–100.0555.1–10.0108105Non in dotazione501 - 1000539160±2052040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)
-

5,446.50 €

1 26 giorni 80050.1–100.0555.1–10.0108105Non in dotazione501 - 1000539160±2030040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)10LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)
-

2,841.41 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0152.1–5.0324105Non in dotazione101–200147160±20180040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,246.57 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0152.1–5.0324105Non in dotazione101–200147160±20180040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

3,397.43 €

1 26 giorni 30010,1 - 20,0152.1–5.0324105Non in dotazione101–200147160±20180040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

3,143.11 €

1 26 giorni 40010,1 - 20,0152.1–5.0324105Non in dotazione101–200147160±20180040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,275.64 €

1 68 giorni 1,00020.1–50.0455.1–10.01020129Non in dotazione301–500441172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,551.90 €

1 68 giorni 1,00020.1–50.0455.1–10.01020129Non in dotazione301–500441172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

5,005.01 €

1 26 giorni 1,20020.1–50.0455.1–10.01020129Non in dotazione301–500441172±2042063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

5,086.20 €

1 68 giorni 1,50020.1–50.0455.1–10.01020129Non in dotazione301–500441172±2027063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,140.87 €

1 26 giorni 30020.1–50.0455.1–10.01020129Non in dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,474.39 €

1 26 giorni 30020.1–50.0455.1–10.01020129Non in dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneStandard10Nessun driverWithout cable
-

3,302.96 €

1 26 giorni 40020.1–50.0455.1–10.01020129Non in dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,465.11 €

1 26 giorni 50020.1–50.0455.1–10.01020129Non in dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,917.66 €

1 26 giorni 50020.1–50.0455.1–10.01020129In dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,903.46 €

1 26 giorni 60020.1–50.0455.1–10.01020129Non in dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

4,275.64 €

1 26 giorni 1,00050.1–100.08510,1 - 20,02010129Non in dotazione501 - 1000833172±2030063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,680.80 €

1 68 giorni 1,00050.1–100.08510,1 - 20,02010129Non in dotazione501 - 1000833172±2030063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

5,086.20 €

1 68 giorni 1,50050.1–100.08510,1 - 20,02010129Non in dotazione501 - 1000833172±2013063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

5,538.77 €

1 68 giorni 1,50050.1–100.08510,1 - 20,02010129In dotazione501 - 1000833172±2013063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,546.03 €

1 26 giorni 30050.1–100.08510,1 - 20,02010129Non in dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

3,693.36 €

1 26 giorni 30050.1–100.08510,1 - 20,02010129Non in dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)10Nessun driverWithout cable

3,593.43 €

1 26 giorni 30050.1–100.08510,1 - 20,02010129In dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,059.96 €

1 26 giorni 30050.1–100.08510,1 - 20,02010129In dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable

3,755.51 €

1 26 giorni 40050.1–100.08510,1 - 20,02010129In dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,465.11 €

1 26 giorni 50050.1–100.08510,1 - 20,02010129Non in dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,870.27 €

1 26 giorni 50050.1–100.08510,1 - 20,02010129Non in dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

5,832.90 €

1 26 giorni 80050.1–100.08510,1 - 20,02010129Non in dotazione501 - 1000833172±2046063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)10LECYM2-V7 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)
-

4,376.97 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione201–300294172±2090063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,653.21 €

1 68 giorni 1,00020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione201–300294172±2090063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

5,153.73 €

1 68 giorni 1,20020.1–50.0305.1–10.0630129In dotazione201–300294172±2063063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

5,187.53 €

1 26 giorni 1,50020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione201–300294172±2041063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,404.27 €

1 26 giorni 40020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione201–300294172±20180063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,809.44 €

1 26 giorni 40020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione201–300294172±20180063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

3,566.43 €

1 26 giorni 50020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione201–300294172±20180063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,728.53 €

1 26 giorni 60020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione201–300294172±20180063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,133.69 €

1 26 giorni 60020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione201–300294172±20180063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable

4,052.73 €

1 68 giorni 80020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione301–500294172±20139063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,214.83 €

1 68 giorni 90020.1–50.0305.1–10.0630129Non in dotazione201–300294172±20111063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable

Loading...

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide In dotazione Position Detection Assoluta Noise Filters Non in dotazione
Ambiente d'esercizio Standard

Supporto tecnico