Servomotore AC serie LEJS azionamento con vite a circolazione di sfere attuatore elettrico a elevata rigidità tipo a scorrimento LECY□

Servomotore AC serie LEJS azionamento con vite a circolazione di sfere attuatore elettrico a elevata rigidità tipo a scorrimento LECY□
[Caratteristiche]
· Baricentro basso e sottile
· Alta precisione/elevata rigidità
· Riduzione delle ore di lavoro per l’installazione
· Peso ridotto di circa il 37%
· Nessuna interferenza con il motore del pezzo
· Cinghia

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEJB40V6T-1000-R5M2
LEJB40V6T-1200
LEJB40V6T-1500
LEJB40V6T-1500-R5
LEJB40V6T-1500-R5M2H
LEJB40V6T-1500-RA
LEJB40V6T-1500-S5
LEJB40V6T-200
LEJB40V6T-2000
LEJB40V6T-200-S5
LEJB40V6T-300B-R3M2H
LEJB40V6T-500-S5
LEJB40V6T-500B-R3U2H
LEJB40V6T-600
LEJB40V6T-800
LEJB40V6T-800-S3
LEJB40V6T-800-SA
LEJB63V7T-1000
LEJB63V7T-1000B
LEJB63V7T-1200
LEJB63V7T-1200-S5
LEJB63V7T-1200-S5U2
LEJB63V7T-1500
LEJB63V7T-1500-S5
LEJB63V7T-2000
LEJB63V7T-2000B
LEJB63V7T-300
LEJB63V7T-3000
LEJB63V7T-3000-R3
LEJB63V7T-3000-R5
LEJB63V7T-3000-RA
LEJB63V7T-3000-RAM2
LEJB63V7T-3000-S3
LEJB63V7T-3000-S5
LEJB63V7T-600-RA
LEJB63V7T-800
LEJB63V7T-800-RA
LEJB63V7T-900
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Lead
(mm)
Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
-

4,985.40 €

1 26 giorni 1,00010,1 - 20,02027105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Without cable
-

3,592.56 €

1 26 giorni 1,2005.1–10.01027105Non in dotazione0–10098160200040Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,952.66 €

1 26 giorni 1,5005.1–10.01027105Non in dotazione0–10098160200040Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,357.81 €

1 26 giorni 1,5005.1–10.01027105Non in dotazione0–10098160200040Servomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

5,606.64 €

1 68 giorni 1,5005.1–10.01027105Non in dotazione0–10098160200040Servomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)
-

4,505.14 €

1 68 giorni 1,5005.1–10.01027105Non in dotazione0–10098160200040Servomotore AC (100 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)10Nessun driverWithout cable
-

4,228.91 €

1 68 giorni 1,5005.1–10.01027105Non in dotazione0–10098160200040Servomotore AC (100 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

2,392.26 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,02027105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

5,123.47 €

1 68 giorni 2,0005.1–10.01027105Non in dotazione0–10098160200040Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

2,668.49 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,02027105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

4,549.37 €

1 26 giorni 30010,1 - 20,02027105In dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)With lockRobot (Resistenza alla flessione)3LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)
-

3,028.54 €

1 26 giorni 50010,1 - 20,02027105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

4,789.43 €

1 26 giorni 50010,1 - 20,02027105In dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)With lockRobot (Resistenza alla flessione)3LECYU2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-III)Senza cavo (Solo connettore)
-

2,872.37 €

1 26 giorni 60010,1 - 20,02027105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,112.43 €

1 26 giorni 80010,1 - 20,02027105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

3,372.33 €

1 26 giorni 80010,1 - 20,02027105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneStandard3Nessun driverWithout cable
-

3,445.94 €

1 26 giorni 80010,1 - 20,02027105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneStandard10Nessun driverWithout cable
-

3,779.97 €

1 68 giorni 1,00020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable

4,203.24 €

1 68 giorni 1,00020.1–50.03042129In dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,078.99 €

1 68 giorni 1,20020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,355.23 €

1 68 giorni 1,20020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

5,663.16 €

1 26 giorni 1,20020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneStandard5LECYU2-V7 (Compatibile con MECHATROLINK-III)Without cable
-

4,527.54 €

1 68 giorni 1,50020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,803.79 €

1 68 giorni 1,50020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

5,746.84 €

1 26 giorni 2,00020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

6,170.10 €

1 26 giorni 2,00020.1–50.03042129In dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

2,733.39 €

1 26 giorni 30020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

7,442.04 €

1 68 giorni 300020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

7,810.36 €

1 68 giorni 300020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)3Nessun driverWithout cable
-

7,847.20 €

1 26 giorni 300020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)5Nessun driverWithout cable
-

7,994.51 €

1 68 giorni 300020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)10Nessun driverWithout cable
-

9,302.46 €

1 26 giorni 300020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)10LECYM2-V7 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Without cable
-

7,701.93 €

1 68 giorni 300020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneStandard3Nessun driverWithout cable
-

7,718.27 €

1 26 giorni 300020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneStandard5Nessun driverWithout cable
-

3,734.39 €

1 68 giorni 60020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)10Nessun driverWithout cable
-

3,480.96 €

1 26 giorni 80020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable
-

4,033.44 €

1 26 giorni 80020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneRobot (Resistenza alla flessione)10Nessun driverWithout cable
-

3,630.47 €

1 26 giorni 90020.1–50.03042129Non in dotazione201–300294172300063Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Cinghie
Guide In dotazione Position Detection Assoluta Noise Filters Non in dotazione
Ambiente d'esercizio Standard Positioning Repeatability(µm) ±40

Supporto tecnico