Attuatori lineari/elettrici, a basso profilo, tipo base, serie LEMB, motore passo-passo.

Attuatori lineari/elettrici, a basso profilo, tipo base, serie LEMB, motore passo-passo.
[Caratteristiche]
· Baricentro basso e sottile
L’altezza del tavolo è assottigliata dalla cinghia e dalla struttura sfalsata della parte di guida.
· Controllo end-to-end simile a un cilindro pneumatico (possibili 12 fermate intermedie)
· Facile impostazione della posizione tramite input numerico
· Compatibile con la serie E-MY2 convenzionale
· Combinabile con diverse guide
· Posizione di montaggio del motore: Su/giù, sinistra/destra selezionabile
· È possibile installare interruttori automatici senza contatto per la conferma del limite e la conferma del segnale intermedio!

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEMB25T-50
LEMB25T-100
LEMB25T-1000
LEMB25T-1000-R5CP18
LEMB25T-1000-RACP18
LEMB25T-1000-S12P1
LEMB25T-1000-S52P5
LEMB25T-1000W-R12P1
LEMB25T-1000W-S12P1D
LEMB25T-1000W-S32P1D
LEMB25T-100-2PD
LEMB25T-100-R3C918
LEMB25T-100-R11P5
LEMB25T-100-R12P1
LEMB25T-100-S1
LEMB25T-100B
LEMB25T-100B-R5CP17
LEMB25T-100W-R12P1
LEMB25T-100W-RA2P5
LEMB25T-100W-S12P1
LEMB25T-100W-S32P1
LEMB25T-100W-S32P3D
LEMB25T-1200
LEMB25T-1300-R51P1D
LEMB25T-1300-S31P3
LEMB25T-1500
LEMB25T-1500-R32P1
LEMB25T-1500-S51P1D
LEMB25T-150BW-R3
LEMB25T-1600
LEMB25T-200
LEMB25T-2000
LEMB25T-2000-R51P1D
LEMB25T-2000-S11P1
LEMB25T-200-R11P1D
LEMB25T-200-R11P5
LEMB25T-200-R51P1
LEMB25T-200-S11P1
LEMB25T-200-S12P1
LEMB25T-200B-R5CP17
LEMB25T-200W-R12P1
LEMB25T-200W-R32P3
LEMB25T-200W-S12P1
LEMB25T-200W-S12P1D
LEMB25T-200W-S32P1
LEMB25T-200W-S32P3
LEMB25T-250-R3CP18
LEMB25T-300
LEMB25T-300-CP18
LEMB25T-300-R11P1D
LEMB25T-300-R11P5
LEMB25T-300-R12P1D
LEMB25T-300-R32P1D
LEMB25T-300-S12P1
LEMB25T-300-S12P3
LEMB25T-300-S51P1
LEMB25T-300-S51P5
LEMB25T-300B
LEMB25T-300B-R31P3
LEMB25T-300BW-S12P1D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Misura Dati passo (punti) Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Unità regolazione corsa

679.23 €

1 26 giorni 505.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

679.23 €

1 26 giorni 1005.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

792.82 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

1,607.71 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.06PROFINETNon in dotazione0–10058.82564Cavo robot5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINSenza unità

1,758.73 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.06PROFINETNon in dotazione0–10058.82564Cavo robot10JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINSenza unità

1,155.77 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteSenza unità

1,221.53 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))5Montaggio a viteSenza unità

1,216.47 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteBilaterale

1,213.89 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DINBilaterale

1,224.97 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DINBilaterale

983.48 €

1 26 giorni 1005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Without cableWithout cableLECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Tipo montaggio su guida DINSenza unità

1,394.44 €

1 26 giorni 1005.1–10.06EthernetNon in dotazione0–10058.82564Cavo robot3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINSenza unità

1,079.98 €

1 26 giorni 1005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteSenza unità

1,066.13 €

1 26 giorni 1005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteSenza unità

743.65 €

1 26 giorni 1005.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Cavo standard1.5Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

1,009.69 €

1 26 giorni 1005.1–10.06Non in dotazioneIn dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

1,844.06 €

1 26 giorni 1005.1–10.06PROFINETIn dotazione0–10058.82564Cavo robot5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaMontaggio a viteSenza unità

1,102.85 €

1 26 giorni 1005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteBilaterale

1,371.18 €

1 26 giorni 1005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot10LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))5Montaggio a viteBilaterale

1,078.92 €

1 26 giorni 1005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteBilaterale

1,090.00 €

1 26 giorni 1005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteBilaterale

1,116.58 €

1 26 giorni 1005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Tipo montaggio su guida DINBilaterale

818.10 €

1 26 giorni 1,2005.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

1,342.37 €

1 26 giorni 13005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot5LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DINSenza unità

1,209.90 €

1 26 giorni 13005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteSenza unità

855.94 €

1 26 giorni 1,5005.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

1,272.56 €

1 26 giorni 1,5005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteSenza unità

1,292.15 €

1 26 giorni 1,5005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard5LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DINSenza unità

1,209.18 €

1 26 giorni 1505.1–10.06Non in dotazioneIn dotazione0–10058.825-Cavo robot3Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Bilaterale

868.56 €

1 26 giorni 16005.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

691.85 €

1 26 giorni 2005.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

919.05 €

1 26 giorni 2,0005.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

1,430.74 €

1 26 giorni 2,0005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot5LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DINSenza unità

1,282.02 €

1 26 giorni 2,0005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteSenza unità

1,100.13 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DINSenza unità

1,092.61 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteSenza unità

1,182.18 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteSenza unità

1,054.82 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteSenza unità

1,054.82 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteSenza unità

1,856.65 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PROFINETIn dotazione0–10058.82564Cavo robot5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaMontaggio a viteSenza unità

1,115.50 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteBilaterale

1,150.42 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Montaggio a viteBilaterale

1,091.55 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteBilaterale

1,112.92 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DINBilaterale

1,102.63 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteBilaterale

1,107.84 €

1 26 giorni 2005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Montaggio a viteBilaterale

1,445.68 €

1 26 giorni 2505.1–10.06PROFINETNon in dotazione0–10058.82564Cavo robot3JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINSenza unità

704.48 €

1 26 giorni 3005.1–10.06Non in dotazioneNon in dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

1,327.60 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PROFINETNon in dotazione0–10058.82564Without cableWithout cableJXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINSenza unità

1,112.77 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DINSenza unità

1,105.26 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteSenza unità

1,112.77 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DINSenza unità

1,142.48 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DINSenza unità

1,067.45 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a viteSenza unità

1,072.65 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Montaggio a viteSenza unità

1,119.32 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteSenza unità

1,133.19 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPNon in dotazione0–10058.82514Cavo standard5LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteSenza unità

1,034.92 €

1 26 giorni 3005.1–10.06Non in dotazioneIn dotazione0–10058.825-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Senza unità

1,488.82 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPIn dotazione0–10058.82514Cavo robot3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteSenza unità

1,476.81 €

1 26 giorni 3005.1–10.06PNPIn dotazione0–10058.82514Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DINBilaterale

Loading...

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Cinghie
Guide In dotazione Lead(mm) Equivalente a 48 Input Power Supply 24 V DC
Position Detection Incrementale Table Width W1(mm) 61 Noise Filters Non in dotazione
Table Length L1(mm) 78 Ambiente d'esercizio Standard Positioning Repeatability(µm) ±80
Maximum Velocity(mm/sec) 1,000 Number of Tables 1 pc. Operating Temperature Range(°C) 5:: 40
Tipo motore Motore passo-passo (servo 24-V DC) Posizione di montaggio motore Turn back

Supporto tecnico