Attuatori Lineari / Elettrici, a basso profilo, a camme, serie LEMC, motore passo-passo.

Attuatori Lineari / Elettrici, a basso profilo, a camme, serie LEMC, motore passo-passo.
[Caratteristiche]
· Baricentro basso e sottile
 L’altezza del tavolo è assottigliata dalla cinghia e dalla struttura sfalsata della parte di guida.
· Controllo end-to-end simile a un cilindro pneumatico (possibili 12 fermate intermedie). Facile impostazione della posizione tramite input numerico
· Compatibile con la serie E-MY2 convenzionale
· Elevata manutenibilità
· Posizione di montaggio del motore: Su/giù, sinistra/destra selezionabile
· È possibile installare interruttori automatici senza contatto per la conferma del limite e la conferma del segnale intermedio

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEMC25LT-100-S12P
LEMC25LT-100-S12P1
LEMC25LT-150
LEMC25LT-150-2PD
LEMC25LT-200
LEMC25LT-200-R12P3D
LEMC25LT-200-S12P
LEMC25LT-200-S12P1
LEMC25LT-200-S12P3
LEMC25LT-250-S52P1D
LEMC25LT-300
LEMC25LT-300-S12N1
LEMC25LT-300-S12P1
LEMC25LT-300-S32P1
LEMC25LT-300-S52P5
LEMC25LT-400
LEMC25LT-400-R32P1
LEMC25LT-400-S12P1
LEMC25LT-400-S32P1
LEMC25LT-400-S51P3D
LEMC25LT-500
LEMC25LT-500-R32P3D
LEMC25LT-500-S32P1
LEMC25LT-500-S52P1
LEMC25LT-500-S52P3D
LEMC25LT-500-S52P5
LEMC25LT-600
LEMC25LT-600-R31P3D
LEMC25LT-600-R32P3D
LEMC25LT-600-S32P1D
LEMC25LT-700
LEMC25LT-700-2PD
LEMC25LT-700-S12P1
LEMC25LT-700-S12P1D
LEMC25LT-800-S12P1
LEMC25LT-800-S12P1D
LEMC25LT-900
LEMC25LUT-1100-S52P1
LEMC25LUT-150-S32P1
LEMC25LUT-200
LEMC25LUT-200-R12P1D
LEMC25LUT-200-R52P1D
LEMC25LUT-200-S3CP17
LEMC25LUT-200-S12P1
LEMC25LUT-200-S12P1D
LEMC25LUT-200-S12P3
LEMC25LUT-250-S32N3D
LEMC25LUT-300
LEMC25LUT-300-S12P3
LEMC25LUT-300-S32P1
LEMC25LUT-500-S32N1D
LEMC25LUT-700
LEMC25LUT-700-S32P1D
LEMC25T-50-R3
LEMC25T-100
LEMC25T-1000
LEMC25T-1000-2PD
LEMC25T-1000-R11P1D
LEMC25T-100-R31P1
LEMC25T-1300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Misura Posizione di montaggio motore Dati passo (punti) Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver

1,498.27 €

1 26 giorni 1005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite

1,513.94 €

1 26 giorni 1005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,094.31 €

1 26 giorni 1505.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,409.02 €

1 26 giorni 1505.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Without cableWithout cableLECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Tipo montaggio su guida DIN

1,172.47 €

1 26 giorni 2005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,585.95 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Tipo montaggio su guida DIN

1,519.79 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite

1,535.44 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,540.65 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Montaggio a vite

1,630.19 €

1 26 giorni 2505.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,193.98 €

1 26 giorni 3005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,556.95 €

1 26 giorni 3005.1–10.010NPN72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,556.95 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,568.03 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,622.71 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))5Montaggio a vite

1,215.52 €

1 26 giorni 4005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,632.13 €

1 26 giorni 4005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,578.47 €

1 26 giorni 4005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,589.55 €

1 26 giorni 4005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,656.94 €

1 26 giorni 4005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP1 (tipo senza programma)3Tipo montaggio su guida DIN

1,237.02 €

1 26 giorni 5005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,680.23 €

1 26 giorni 5005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Tipo montaggio su guida DIN

1,611.06 €

1 26 giorni 5005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,651.87 €

1 26 giorni 5005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,678.44 €

1 26 giorni 5005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Tipo montaggio su guida DIN

1,665.73 €

1 26 giorni 5005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))5Montaggio a vite

1,258.53 €

1 26 giorni 6005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,701.74 €

1 26 giorni 6005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP1 (tipo senza programma)3Tipo montaggio su guida DIN

1,701.74 €

1 26 giorni 6005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Tipo montaggio su guida DIN

1,653.95 €

1 26 giorni 6005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,280.02 €

1 26 giorni 7005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,584.29 €

1 26 giorni 7005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Without cableWithout cableLECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Tipo montaggio su guida DIN

1,642.97 €

1 26 giorni 7005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,664.35 €

1 26 giorni 7005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,664.48 €

1 26 giorni 8005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,685.85 €

1 26 giorni 8005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,323.03 €

1 26 giorni 9005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,780.92 €

1 26 giorni 1,1005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,776.35 €

1 26 giorni 1505.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,172.47 €

1 26 giorni 2005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,580.74 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,684.18 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo robot5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,849.71 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PROFINET72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso64Cavo standard3JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaMontaggio a vite

1,535.44 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,556.81 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,540.65 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Montaggio a vite

1,530.32 €

1 26 giorni 2505.1–10.010NPN72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Tipo montaggio su guida DIN

1,193.98 €

1 26 giorni 3005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,562.15 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Montaggio a vite

1,568.03 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,632.44 €

1 26 giorni 5005.1–10.010NPN72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,280.02 €

1 26 giorni 7005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,675.42 €

1 26 giorni 7005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,269.03 €

1 26 giorni 505.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Turn back-Cavo robot3Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,150.95 €

1 26 giorni 1005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Turn back-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,344.56 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Turn back-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,648.82 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Turn back14Without cableWithout cableLECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Tipo montaggio su guida DIN

1,752.84 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Turn back14Cavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,567.58 €

1 26 giorni 1005.1–10.010PNP72.4Non in dotazione0–100987025Turn back14Cavo robot3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a vite

1,409.11 €

1 26 giorni 13005.1–10.010Non in dotazione72.4Non in dotazione0–100987025Turn back-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

Loading...

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Cinghie
Guide In dotazione Lead(mm) Equivalente a 48 Input Power Supply 24 V DC
Position Detection Incrementale Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard
Positioning Repeatability(µm) ±80 Maximum Velocity(mm/sec) 1,000 Number of Tables 1 pc.
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Tipo motore Motore passo-passo (servo 24-V DC) Unità regolazione corsa Unità incorporata

Supporto tecnico