Attuatori lineari / elettrici, a stelo, a tenuta di polvere / antigoccia (conformi a IP65) Specifiche, serie LEY-X5, LECS□

Attuatori lineari / elettrici, a stelo, a tenuta di polvere / antigoccia (conformi a IP65) Specifiche, serie LEY-X5, LECS□
[Caratteristiche]
· Custodia protettiva: IP65 equivalente
· Supporta una corsa fino a 500 mm

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEY25DS2C-30-X5
LEY25DS2C-250B-S5A2-X5
LEY25S2A-200-X5
LEY25S2A-200ML-R5A1-X5
LEY25S2C-30-X5
LEY25S2C-100M-S2A21-X5
LEY25S2C-150M-X5
LEY25S6A-50-R2S2-X5
LEY25S6A-50-X5
LEY25S6A-100L-R5S2H-X5
LEY25S6A-200B-S5B2-X5
LEY25S6B-100-X5
LEY25S6C-200BM-X5
LEY32DS3A-150BMU-RAA2H-X5
LEY32DS3A-400B-S2A2H-X5
LEY32DS3B-30-S5A2-X5
LEY32DS3B-100-S5A2-X5
LEY32DS3C-100BM-S5A2H-X5
LEY32DS3C-400-S5A2H-X5
LEY32DS7B-50-X5
LEY32S3A-150M-R5A1H-X5
LEY32S3A-150M-R5A2H-X5
LEY32S3A-150M-X5
LEY32S3B-150M-X5
LEY32S3B-200B-SAA2-X5
LEY32S3B-300BM-R5A2-X5
LEY32S3B-300BM-X5
LEY32S3B-350BM-R5A2H-X5
LEY32S3B-350M-R5A2H-X5
LEY32S3B-500-R5A2-X5
LEY32S3C-200-R5A2-X5
LEY32S3C-250BM-S5A2-X5
LEY32S3C-400B-X5
LEY32S3C-450BML-R5A21-X5
LEY32S7A-100L-R5S2H-X5
LEY32S7B-500BM-S2S2H-X5
LEY32S7C-30B-X5
LEY32S7C-100B-S2B2H-X5
LEY32S7C-200M-X5
LEY32S7C-400B-X5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Filettatura estremità asta

1,128.06 €

1 26 giorni 3020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

2,718.89 €

1 26 giorni 25020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleIn dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura femmina su un’estremità

1,296.96 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

2,579.04 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneCon piedeCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA1-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

1,161.21 €

1 26 giorni 3020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

2,299.90 €

1 26 giorni 10020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)1.5Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

1,304.67 €

1 26 giorni 15020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

2,714.69 €

1 26 giorni 5010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaNon in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)2LECSS2-S5 (tipo SSCNET III)Without cableFilettatura femmina su un’estremità

1,303.53 €

1 26 giorni 5010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaNon in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

2,934.07 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaNon in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneCon piedeCavo robot (Resistenza flessione)5LECSS2-S5 (tipo SSCNET III)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità

3,042.04 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaIn dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)Without cableFilettatura femmina su un’estremità

1,329.79 €

1 26 giorni 10020.1–50.05010,1 - 20,0166AssolutaNon in dotazione201–30025545025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

1,812.60 €

1 26 giorni 20020.1–50.05020.1–50.0303AssolutaIn dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

3,622.66 €

1 26 giorni 15020.1–50.03010,1 - 20,01216IncrementaleIn dotazione101–2001971,00032Servomotore AC (200 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)10LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

2,997.87 €

1 26 giorni 40020.1–50.03010,1 - 20,01216IncrementaleIn dotazione101–2001971,00032Servomotore AC (200 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità

2,323.56 €

1 26 giorni 3050.1–100.06020.1–50.0248IncrementaleNon in dotazione301–50038550032Servomotore AC (200 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura femmina su un’estremità

2,362.90 €

1 26 giorni 10050.1–100.06020.1–50.0248IncrementaleNon in dotazione301–50038550032Servomotore AC (200 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura femmina su un’estremità

2,767.60 €

1 26 giorni 10050.1–100.06020.1–50.0464IncrementaleIn dotazione501 - 100073625032Servomotore AC (200 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

2,662.04 €

1 26 giorni 40050.1–100.06020.1–50.0464IncrementaleNon in dotazione501 - 100073625032Servomotore AC (200 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità

1,405.77 €

1 26 giorni 5050.1–100.06020.1–50.0248AssolutaNon in dotazione301–50038550032Servomotore AC (200 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

2,784.70 €

1 26 giorni 15020.1–50.0305.1–10.0920IncrementaleNon in dotazione101–2001571,20032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA1-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

2,784.70 €

1 26 giorni 15020.1–50.0305.1–10.0920IncrementaleNon in dotazione101–2001571,20032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

1,471.66 €

1 26 giorni 15020.1–50.0305.1–10.0920IncrementaleNon in dotazione101–2001571,20032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

1,471.66 €

1 26 giorni 15050.1–100.06010,1 - 20,01910IncrementaleNon in dotazione301–50030860032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

3,022.23 €

1 26 giorni 20050.1–100.06010,1 - 20,01910IncrementaleIn dotazione301–50030860032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard10LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura femmina su un’estremità

3,300.07 €

1 26 giorni 30050.1–100.06010,1 - 20,01910IncrementaleIn dotazione301–50030860032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

1,839.51 €

1 26 giorni 30050.1–100.06010,1 - 20,01910IncrementaleIn dotazione301–50030860032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

3,393.37 €

1 26 giorni 35050.1–100.06010,1 - 20,01910IncrementaleIn dotazione301–50030860032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

2,922.64 €

1 26 giorni 35050.1–100.06010,1 - 20,01910IncrementaleNon in dotazione301–50030860032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

2,948.60 €

1 26 giorni 50050.1–100.06010,1 - 20,01910IncrementaleNon in dotazione301–50030840032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura femmina su un’estremità

2,755.90 €

1 26 giorni 20050.1–100.06020.1–50.0375IncrementaleNon in dotazione501 - 100058830032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura femmina su un’estremità

2,975.51 €

1 26 giorni 25050.1–100.06020.1–50.0375IncrementaleIn dotazione501 - 100058830032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

1,904.03 €

1 26 giorni 40050.1–100.06020.1–50.0375IncrementaleIn dotazione501 - 100058830032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

3,554.16 €

1 26 giorni 45050.1–100.06020.1–50.0375IncrementaleIn dotazione501 - 100058830032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockCon piedeCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)1.5Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

3,154.84 €

1 26 giorni 10020.1–50.0305.1–10.0920AssolutaNon in dotazione101–2001571,20032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneCon piedeCavo robot (Resistenza flessione)5LECSS2-S7 (tipo SSCNET III)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità

3,648.63 €

1 26 giorni 50050.1–100.06010,1 - 20,01910AssolutaIn dotazione301–50030860032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSS2-S7 (tipo SSCNET III)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

1,792.40 €

1 26 giorni 3050.1–100.06020.1–50.0375AssolutaIn dotazione501 - 100058830032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

3,158.51 €

1 26 giorni 10050.1–100.06020.1–50.0375AssolutaIn dotazione501 - 100058830032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSB2-S7 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità

1,603.03 €

1 26 giorni 20050.1–100.06020.1–50.0375AssolutaNon in dotazione501 - 100058830032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

2,109.81 €

1 26 giorni 40050.1–100.06020.1–50.0375AssolutaIn dotazione501 - 100058830032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Barre Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide Non in dotazione Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Resistenza alla polvere
Positioning Repeatability(µm) ±20 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Antipolvere e a prova di caduta Specifiche antipolvere e antigoccia

Supporto tecnico