Attuatore elettrico tipo asta con guida Servomotore AC serie LEYG LECY□ (Codici componente)

Attuatore elettrico tipo asta con guida Servomotore AC serie LEYG LECY□
[Caratteristiche]
· L’asta di guida è integrata in modo compatto per ottenere resistenza al carico laterale e arresto di alta precisione.
· Carico laterale di punta: 5 volte (Confronto del tipo di stelo, misura 25, 100 colpi)
· Compatibile con cuscinetti a strisciamento e cuscinetti a sfere
· È possibile cambiare il controllo premendo
 Può essere tenuto con l’asta premuta contro il lavoro, ecc.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEYG25LDV6A-100-R5
LEYG25LDV6A-150B-RA
LEYG25LDV6B-50B
LEYG25LDV6B-50B-RAM2H
LEYG25LDV6B-100B-RAM2H
LEYG25LV6A-50-S3
LEYG25LV6A-150-S3
LEYG25LV6A-150B-RA
LEYG25LV6A-200-S3
LEYG25LV6B-200B-S5
LEYG25MDV6A-150B-RA
LEYG25MV6A-150
LEYG25MV6A-150-R5U2H
LEYG25MV6A-300B-R3M2H
LEYG25MV6A-300B-R5
LEYG25MV6B-150
LEYG25MV6B-300B
LEYG25MV6B-300B-R5M2H
LEYG32LDV7B-200B
LEYG32LDV7C-100B
LEYG32LV7B-200
LEYG32LV7B-300
LEYG32MV7B-100B-R5
LEYG32MV7B-150-R3
LEYG32MV7B-200
LEYG32MV7B-200-SA
LEYG32MV7C-100B
LEYG32MV7C-100B-RC
LEYG32MV7C-300B-S3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Tipo di cuscinetto

1,914.87 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0712Non in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)In-lineNoneCavo robot (Resistenza flessione)5Nessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

2,685.90 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,0185.1–10.0712In dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)In-lineWith lockCavo robot (Resistenza flessione)10Nessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

1,893.51 €

1 26 giorni 5020.1–50.05020.1–50.0296In dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

3,770.47 €

1 26 giorni 5020.1–50.05020.1–50.0296In dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)In-lineWith lockCavo robot (Resistenza flessione)10LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)Cuscinetto per boccola a sfere

3,805.69 €

1 26 giorni 10020.1–50.05020.1–50.0296In dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)In-lineWith lockCavo robot (Resistenza flessione)10LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)Cuscinetto per boccola a sfere

1,734.41 €

1 26 giorni 5010,1 - 20,0185.1–10.0712Non in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneCavo standard3Nessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

1,898.50 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,0185.1–10.0712Non in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneCavo standard3Nessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

2,685.90 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,0185.1–10.0712In dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreWith lockCavo robot (Resistenza flessione)10Nessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

1,898.50 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0185.1–10.0712Non in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneCavo standard3Nessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

2,366.74 €

1 26 giorni 20020.1–50.05020.1–50.0296In dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)Piega superioreWith lockCavo standard5Nessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

2,617.87 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,0185.1–10.0712In dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)In-lineWith lockCavo robot (Resistenza flessione)10Nessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

1,570.63 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,0185.1–10.0712Non in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

3,224.61 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,0185.1–10.0712Non in dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneCavo robot (Resistenza flessione)5LECYU2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-III)Senza cavo (Solo connettore)Cuscinetto scorrevole

3,729.87 €

1 26 giorni 30010,1 - 20,0185.1–10.0712In dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreWith lockCavo robot (Resistenza flessione)3LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)Cuscinetto scorrevole

2,538.34 €

1 26 giorni 30010,1 - 20,0185.1–10.0712In dotazione101–20013190025Servomotore AC (100 W)Piega superioreWith lockCavo robot (Resistenza flessione)5Nessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

1,570.63 €

1 26 giorni 15020.1–50.05020.1–50.0296Non in dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)Piega superioreNoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

2,069.93 €

1 26 giorni 30020.1–50.05020.1–50.0296In dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)Piega superioreWith lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

3,787.16 €

1 26 giorni 30020.1–50.05020.1–50.0296In dotazione301–50048522525Servomotore AC (100 W)Piega superioreWith lockCavo robot (Resistenza flessione)5LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)Cuscinetto scorrevole

2,461.34 €

1 26 giorni 20050.1–100.06020.1–50.0358In dotazione501 - 100058830032Servomotore AC (200 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

2,290.06 €

1 26 giorni 10050.1–100.06010,1 - 20,0174In dotazione301–50030860032Servomotore AC (200 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

1,992.60 €

1 26 giorni 20020.1–50.0305.1–10.01010Non in dotazione101–2001971,00032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

2,112.14 €

1 26 giorni 30020.1–50.0305.1–10.0108Non in dotazione101–2001971,00032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto per boccola a sfere

2,686.16 €

1 26 giorni 10020.1–50.0305.1–10.0108In dotazione101–2001971,00032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockCavo robot (Resistenza flessione)5Nessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

2,288.29 €

1 26 giorni 15020.1–50.0305.1–10.01010Non in dotazione101–2001971,00032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneCavo robot (Resistenza flessione)3Nessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

1,919.96 €

1 26 giorni 20020.1–50.0305.1–10.01010Non in dotazione101–2001971,00032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

2,253.47 €

1 26 giorni 20020.1–50.0305.1–10.01010Non in dotazione101–2001971,00032Servomotore AC (200 W)Piega superioreNoneCavo standard10Nessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

2,219.64 €

1 26 giorni 10050.1–100.06020.1–50.0444In dotazione501 - 100073625032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

3,187.51 €

1 26 giorni 10050.1–100.06020.1–50.0444In dotazione501 - 100073625032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockCavo robot (Resistenza flessione)20Nessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

2,764.80 €

1 26 giorni 30050.1–100.06020.1–50.0444In dotazione501 - 100073625032Servomotore AC (200 W)Piega superioreWith lockCavo standard3Nessun driverWithout cableCuscinetto scorrevole

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Barre Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide In dotazione Position Detection Assoluta Noise Filters Non in dotazione
Ambiente d'esercizio Standard Positioning Repeatability(µm) ±20 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40
Precisione Basic Type Opzione guida Nessuno

Supporto tecnico