Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 20 | 10 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 20 | 10 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 20 | 10 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 20 | 10 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Montaggio con maschiatura laterale | 20 | 10 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Fori passanti in direzione di apertura / chiusura | 20 | 10 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Fori passanti in direzione di apertura / chiusura | 20 | 10 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 20 | 10 | Entrata frontale | Cavo robot | 1.5m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 1.5m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio a vite | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 8 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | LECP1 (tipo senza programma)/PNP | 1.5m | Montaggio a vite | - | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | LECP1 (tipo senza programma)/PNP | 3 m | Montaggio a vite | - | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | LECP1 (tipo senza programma)/PNP | 1.5m | Montaggio su guida DIN | - | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 10 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio a vite | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 15 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Montaggio con maschiatura laterale | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Fori passanti in direzione di apertura / chiusura | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Fori passanti in direzione di apertura / chiusura | 25 | 14 | Entrata frontale | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Nottolini piatti | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Nottolini piatti | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 40 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 40 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Entrata frontale | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 8 m | LECP1 (tipo senza programma)/PNP | 1.5m | Montaggio su guida DIN | - | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Montaggio con maschiatura laterale | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Montaggio con maschiatura laterale | 25 | 14 | Entrata frontale | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Fori passanti in direzione di apertura / chiusura | 25 | 14 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Entrata frontale | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 28 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 28 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 25 | 14 | Entrata frontale | Cavo robot | 8 m | LECP1 (tipo senza programma)/PNP | 1.5m | Montaggio su guida DIN | - | Tipo base | Tipo compatto | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 1.5m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio a vite | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 8 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 1.5m | LECP1 (tipo senza programma)/PNP | 1.5m | Montaggio a vite | - | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 10 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 10 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Montaggio con maschiatura laterale | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Fori passanti in direzione di apertura / chiusura | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Fori passanti in direzione di apertura / chiusura | 32 | 22 | Entrata frontale | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Fori passanti in direzione di apertura / chiusura | 32 | 22 | Entrata frontale | Cavo robot | 8 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio a vite | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Fori passanti in direzione di apertura / chiusura | 32 | 22 | Entrata frontale | Cavo standard | 3 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio a vite | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Nottolini piatti | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 48 | 26 | Standard | 130 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 130 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Nottolini piatti | 32 | 22 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 60 | 30 | Standard | 210 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 210 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 40 | 30 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 1.5m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 60 | 30 | Standard | 210 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 210 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 40 | 30 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 1.5m | JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 60 | 30 | Standard | 210 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 210 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 40 | 30 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 60 | 30 | Standard | 210 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 210 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 40 | 30 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 60 | 30 | Standard | 210 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 210 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 40 | 30 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 60 | 30 | Standard | 210 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 210 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 40 | 30 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 60 | 30 | Standard | 210 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 210 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 40 | 30 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |
Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | 60 | 30 | Standard | 210 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 210 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 40 | 30 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio a vite | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | 1 pezzi |