Pinza elettrica tipo LEHS a 3 griffe (Codici componente - Download CAD)

Pinza elettrica tipo LEHS a 3 griffe
[Caratteristiche]
· Facile impostazione: Impostare 2 elementi, posizione e spinta, per completare
· Il controller è preimpostato con le specifiche dell’attuatore prima della spedizione (Attuatore e controller sono venduti in blocco)
· Con funzione anticaduta (Tutte le serie sono dotate di funzione autobloccante)
· L’autobloccaggio riduce il consumo di energia
· Con funzione di conferma presa
· Impostazione posizione/velocità/forza (64 punti)

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEHS10K3-4-R1
LEHS10K3-4-R3CE18
LEHS10K3-4-R5
LEHS10K3-4-R5C918
LEHS10K3-4-R5CP18
LEHS10K3-4-R8
LEHS10K3-4-R11P1
LEHS10K3-4-R31P1
LEHS10K3-4R
LEHS10LK3-4-R1
LEHS10LK3-4-R5
LEHS10LK3-4R
LEHS20K3-6-R1
LEHS20K3-6-R3
LEHS20K3-6-R3CP18
LEHS20K3-6-R5
LEHS20K3-6-R5CE17
LEHS20K3-6-R5CP17
LEHS20K3-6-R8C917
LEHS20K3-6-R31P1D
LEHS20K3-6-R51P5D
LEHS20K3-6F
LEHS20K3-6R
LEHS20LK3-6-R1
LEHS20LK3-6-R3
LEHS20LK3-6-R3C918
LEHS20LK3-6-R5
LEHS20LK3-6-R11P1D
LEHS20LK3-6-R31P1
LEHS20LK3-6R
LEHS32K3-8-R1
LEHS32K3-8-R3
LEHS32K3-8-R5
LEHS32K3-8-R5CP18
LEHS32K3-8-R51P5
LEHS32K3-8F
LEHS32K3-8F-R8CP18
LEHS32K3-8R
LEHS40K3-12-R1
LEHS40K3-12-R3
LEHS40K3-12-R3C917
LEHS40K3-12-R3C918
LEHS40K3-12-R3CP17
LEHS40K3-12-R3CP18
LEHS40K3-12-R5
LEHS40K3-12-R5AP1D
LEHS40K3-12-R5AP3D
LEHS40K3-12-R5AP5D
LEHS40K3-12-R5C917
LEHS40K3-12-R5CP18
LEHS40K3-12-R11P1
LEHS40K3-12-RA
LEHS40K3-12R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione apertura L1
(mm)
Dimensione chiusa L2
(mm)
Forza di presa max (lato di apertura, tipo elettrico)
(N)
Forza di presa max (lato di chiusura, tipo elettrico)
(N)
Misura Corsa
(mm)
Direzione ingresso cavo motore Tipo cavo attuatore Lunghezza cavo attuatore Tipo driver / controller Lunghezza cavo I/O Metodo i montaggio controller / driver Spina per comunicazioni

1,157.77 €

1 26 giorni --5.55.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot1.5mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,925.24 €

1 26 giorni --5.55.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mJXCE1 (ingresso diretto EtherCAT)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

1,283.36 €

1 26 giorni --5.55.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

2,008.44 €

1 26 giorni --5.55.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mJXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

2,040.00 €

1 26 giorni --5.55.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mJXCP1 (ingresso diretto PROFINET)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

1,459.43 €

1 26 giorni --5.55.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot8 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,520.30 €

1 26 giorni --5.55.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot1.5mLECP1 (tipo senza programma)/PNP1.5mMontaggio a vite-

1,556.39 €

1 26 giorni --5.55.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mLECP1 (tipo senza programma)/PNP1.5mMontaggio a vite-

1,050.49 €

1 26 giorni --5.55.5104Ingresso sul lato destroSenza cavo-Senza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,157.77 €

1 26 giorni --3.53.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot1.5mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,283.36 €

1 26 giorni --3.53.5104Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,050.49 €

1 26 giorni --3.53.5104Ingresso sul lato destroSenza cavo-Senza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,187.76 €

1 26 giorni 24212222206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot1.5mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,223.84 €

1 26 giorni 24212222206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,980.49 €

1 26 giorni 24212222206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mJXCP1 (ingresso diretto PROFINET)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

1,313.33 €

1 26 giorni 24212222206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

2,018.79 €

1 26 giorni 24212222206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mJXCE1 (ingresso diretto EtherCAT)-Montaggio a viteSenza connettore spina

2,044.03 €

1 26 giorni 24212222206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mJXCP1 (ingresso diretto PROFINET)-Montaggio a viteSenza connettore spina

2,188.54 €

1 26 giorni 24212222206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot8 mJXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)-Montaggio a viteSenza connettore spina

1,612.30 €

1 26 giorni 24212222206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mLECP1 (tipo senza programma)/PNP1.5mMontaggio su guida DIN-

1,718.63 €

1 26 giorni 24212222206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mLECP1 (tipo senza programma)/PNP5 mMontaggio su guida DIN-

1,080.46 €

1 26 giorni 24212222206Entrata frontaleSenza cavo-Senza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,080.46 €

1 26 giorni 24212222206Ingresso sul lato destroSenza cavo-Senza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,187.76 €

1 26 giorni 24211717206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot1.5mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,223.84 €

1 26 giorni 24211717206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,948.93 €

1 26 giorni 24211717206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mJXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

1,313.33 €

1 26 giorni 24211717206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,576.21 €

1 26 giorni 24211717206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot1.5mLECP1 (tipo senza programma)/PNP1.5mMontaggio su guida DIN-

1,586.36 €

1 26 giorni 24211717206Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mLECP1 (tipo senza programma)/PNP1.5mMontaggio a vite-

1,080.46 €

1 26 giorni 24211717206Ingresso sul lato destroSenza cavo-Senza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,337.80 €

1 26 giorni 35-9090328Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot1.5mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,373.90 €

1 26 giorni 35-9090328Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,463.39 €

1 26 giorni 35-9090328Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

2,220.03 €

1 26 giorni 35-9090328Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mJXCP1 (ingresso diretto PROFINET)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

1,842.76 €

1 26 giorni 35-9090328Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mLECP1 (tipo senza programma)/PNP5 mMontaggio a vite-

1,230.51 €

1 26 giorni 35-9090328Entrata frontaleSenza cavo-Senza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

2,396.10 €

1 26 giorni 35-9090328Entrata frontaleCavo robot8 mJXCP1 (ingresso diretto PROFINET)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

1,230.51 €

1 26 giorni 35-9090328Ingresso sul lato destroSenza cavo-Senza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,427.87 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot1.5mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,463.96 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

2,163.10 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mJXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)-Montaggio a viteSenza connettore spina

2,189.04 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mJXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

2,194.66 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mJXCP1 (ingresso diretto PROFINET)-Montaggio a viteSenza connettore spina

2,220.59 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot3 mJXCP1 (ingresso diretto PROFINET)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

1,553.44 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,839.63 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mLECPA (tipo con ingresso a legumi)/PNP1.5mMontaggio su guida DIN-

1,858.63 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mLECPA (tipo con ingresso a legumi)/PNP3 mMontaggio su guida DIN-

1,883.86 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mLECPA (tipo con ingresso a legumi)/PNP5 mMontaggio su guida DIN-

2,252.60 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mJXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)-Montaggio a viteSenza connettore spina

2,310.09 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot5 mJXCP1 (ingresso diretto PROFINET)-Montaggio su guida DINSenza connettore spina

1,790.39 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot1.5mLECP1 (tipo senza programma)/PNP1.5mMontaggio a vite-

1,736.81 €

1 26 giorni -351301304012Forma base (Entrata sul lato sinistro)Cavo robot10 mSenza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

1,320.57 €

1 26 giorni -351301304012Ingresso sul lato destroSenza cavo-Senza controller/driverSenza cavoMontaggio a viteSenza cavo (senza connettore di comunicazione)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale (elettrico) Tipo di presa Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino / Pinza a mano meccanica Numero di dita di presa 3 pz.
Profilo corpo principale Profilo cilindrico Metodo di funzionamento A doppia azione Ambiente, applicazioni Standard
Funzione aggiuntiva Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità Meccanismo di regolazione corsa Doppia regolazione apertura/chiusura Piombo Tipo base

Supporto tecnico