Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Standard acquisiti | IP | Application | Rated Pressure Range | Details Type | Wiring Specifications | Output Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0,6 m) | - | ||
102.53 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | - | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Senza connettore | - | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lunghezza cavi modello connettore 0.6m | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
102.90 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | modello connettore, lunghezza cavi 3.0m | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senza connettore | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
106.34 € | 1 | 22 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cavo grommet 3m | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0,6 m) | - | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
102.66 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | - | ||
106.40 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per pressione positiva | 0–1MPa | - | Grommet type (lead wire: 3 m) | - | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per bassa pressione | 0 – 100 kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per bassa pressione | 0 – 100 kPa | - | Senza connettore | - | ||
106.47 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per bassa pressione | 0 – 100 kPa | - | Grommet type (lead wire: 3 m) | - | ||
122.26 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per bassa pressione | 0 – 100 kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0,6 m) | - | ||
102.53 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per bassa pressione | 0 – 100 kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | - | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per bassa pressione | 0 – 100 kPa | - | Senza connettore | - | ||
106.34 € | 1 | 22 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cavo grommet 3m | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
99.58 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Per bassa pressione | 0 – 100 kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
2.74 € | 1 | 22 giorni | Cavo/codice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 0,6 m) | - | - | ||
5.40 € | 1 | 4 giorni | Cavo/codice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 3 m) | - | - | ||
6.73 € | 1 | 22 giorni | Cavo/codice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 5 m) | - | - | ||
2.06 € | 1 | 98 giorni | Cavo/codice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senza conduttore (1 connettore e 3 prese) | - | - | ||
100.16 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
100.16 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lunghezza cavi modello connettore 0.6m | Collettore aperto NPN 1 uscita | ||
103.27 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | - | ||
100.16 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
100.16 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0,6 m) | - | ||
103.27 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | modello connettore, lunghezza cavi 3.0m | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
100.16 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senza connettore | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
107.11 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cavo grommet 3m | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
100.16 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZR | - | - | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
100.16 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZR | - | - | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Senza connettore | - | ||
107.05 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZR | - | - | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 3 m) | - | ||
100.16 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZR | - | - | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
103.27 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZR | - | - | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | - | ||
100.16 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senza connettore | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
107.05 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cavo grommet 3m | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
114.69 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
114.69 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
114.69 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0,6 m) | - | ||
117.06 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | - | ||
114.69 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Senza connettore | - | ||
121.60 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cavo grommet 3m | Collettore aperto NPN 1 uscita | ||
114.69 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
113.95 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0,6 m) | - | ||
114.69 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senza connettore | Collettore aperto PNP 1 uscita | ||
132.34 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Senza connettore | - | ||
121.53 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 3 m) | - | ||
143.44 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 3 m) | - | ||
100.16 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cavo grommet 0.6m | Collettore aperto NPN 1 uscita | ||
100.16 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | - | - | - | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lunghezza cavi modello connettore 0.6m | Collettore aperto NPN 1 uscita | ||
103.27 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | - | ||
100.16 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Senza connettore | - | ||
100.16 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
100.16 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0,6 m) | - | ||
103.27 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto PNP | Filettatura maschio, filettatura femmina | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di fluido
Sensore, struttura monitor
Metodo uscita
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di ingressi
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Tensione di alimentazione(V)
Application
Rated Pressure Range
Details Type
Wiring Specifications
Output Specification
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali