Combinazione FFM (tipo modulare standard) serie C * 070

Combinazione FFM (tipo modulare standard) serie C * 070

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Potenzia il tuo sistema con la modularizzazione.
La costruzione a doppio elemento garantisce una lunga durata.
[Caratteristiche]
· Filtro integrato e Filtro antinebbia d'olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-[M1,​M,​Z]
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-[M1,​M,​Z]X1
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-F[1,​]
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-F[1,​][M1,​M,​Z]
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-F[1,​][M1,​M,​Z]X1
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-F[1,​]X1
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-X1
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-[M1,​M,​Z]
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-[M1,​M,​Z]X1
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-F[1,​]
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-F[1,​][M1,​M,​Z]
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-F[1,​][M1,​M,​Z]X1
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-F[1,​]X1
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-X1
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filtro, capacità di scarico
(cm3)
Portata massima
(m³/min)
1 14 giorni 450.23
1 14 giorni 450.23
1 14 giorni 450.23
1 14 giorni 450.23
1 14 giorni 450.23
1 14 giorni 450.23
1 14 giorni 450.23
1 14 giorni 450.23
1 19 giorni 800.5
1 19 giorni 800.5
1 19 giorni 800.5
1 19 giorni 800.5
1 19 giorni 800.5
1 19 giorni 800.5
1 19 giorni 800.5
1 19 giorni 800.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Filtro + Filtro nebulizzatore + Filtro micronebulizzatore Qualità aria compressa Aria secca comune Pressione di esercizio max.(MPa) 1
Protezione vaschetta Disponibile

Supporto tecnico