Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
480.3-D8-30-90-NI |
480.3-D8-50-150-NI |
480.3-D8-80-240-NI |
480.3-D10-50-150-NI |
480.3-D10-70-210-NI |
480.3-D10-100-300-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro d | Lunghezza l1 | Lunghezza l2 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 8 | 30 | 90 | 0.045 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 8 | 50 | 150 | 0.076 | |
10.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 8 | 80 | 240 | 0.125 | |
9.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 10 | 50 | 150 | 0.118 | |
12.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 10 | 70 | 210 | 0.170 | |
14.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 10 | 100 | 300 | 0.240 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro d
Lunghezza l1
Lunghezza l2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali