Cilindro compatto conforme alla direttiva ATEX, foro di grandi dimensioni, doppia azione, asta singola serie 55-CQ2 ATEX Categoria 2

Cilindro compatto conforme alla direttiva ATEX, foro di grandi dimensioni, doppia azione, asta singola serie 55-CQ2 ATEX Categoria 2
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-CDQ2B125-75DCZ
55-CDQ2B125-100DCZ
55-CDQ2B125TF-20DCMZ
55-CDQ2B125TF-30DCZ
55-CDQ2B125TF-40DCZ
55-CDQ2B125TF-300DCMZ
55-CDQ2B125TF-300DCZ
55-CDQ2B140TF-10DCZ
55-CDQ2B140TF-30DCZ
55-CDQ2B140TF-150DCZ
55-CDQ2B140TF-175DCZ
55-CDQ2B160-10DCZ
55-CDQ2B160TF-50DCMZ
55-CDQ2B200-20DCZ
55-CDQ2B200TF-80DCMZ
55-CDQ2B200TF-150DCMZ
55-CDQ2B200TF-150DCZ
55-CDQ2B200TF-175DCZ
55-CQ2B125TF-300DCMZ
55-CQ2B160TF-20DCZ
55-CQ2B160TF-75DCZ
55-CQ2B200TF-20DCZ
55-CQ2B200TF-80DCZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Body Options

340.27 €

1 7 giorni 125-0.05–1.0Magnete incorporatoRcStandard (filettatura femmina estremità asta)

357.69 €

1 7 giorni 125-0.05–1.0Magnete incorporatoRcStandard (filettatura femmina estremità asta)

288.81 €

1 26 giorni 125-0.05–1.0Magnete incorporatoGEstremità asta maschio

295.00 €

1 7 giorni 125-0.05–1.0Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

308.95 €

1 7 giorni 125-0.05–1.0Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

427.90 €

1 7 giorni 125-0.05–1.0Magnete incorporatoGEstremità asta maschio

420.26 €

1 7 giorni 125-0.05–1.0Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

308.23 €

1 7 giorni 140-0.05–1.0Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

336.11 €

1 7 giorni 140-0.05–1.0Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

421.23 €

1 7 giorni 140-0.05–1.0Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

432.29 €

1 7 giorni 1407300.05–1.0Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

381.02 €

1 7 giorni 160-0.05–1.0Magnete incorporatoRcStandard (filettatura femmina estremità asta)

445.03 €

1 7 giorni 160-0.05–1.0Magnete incorporatoGEstremità asta maschio

598.18 €

1 26 giorni 200-0.05–1.0Magnete incorporatoRcStandard (filettatura femmina estremità asta)

683.29 €

1 26 giorni 200-0.05–0.7Magnete incorporatoGEstremità asta maschio

714.15 €

1 26 giorni 200-0.05–1.0Magnete incorporatoGEstremità asta maschio

705.77 €

1 68 giorni 200-0.05–1.0Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

721.23 €

1 68 giorni 2007300.05–1.0Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

400.44 €

1 26 giorni 125-0.05–1.0Senza magneteGEstremità asta maschio

367.55 €

1 7 giorni 160-0.05–1.0Senza magneteGStandard (filettatura femmina estremità asta)

427.11 €

1 7 giorni 160-0.05–1.0Senza magneteGStandard (filettatura femmina estremità asta)

559.65 €

1 68 giorni 200-0.05–0.7Senza magneteGStandard (filettatura femmina estremità asta)

636.52 €

1 68 giorni 200-0.05–0.7Senza magneteGStandard (filettatura femmina estremità asta)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70
Cushion Con finecorsa in gomma Support bracket Foro passante (standard) Custom-made Specifications Standard
Slot montaggio interruttore automatico 4 superfici

Supporto tecnico