Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Slot montaggio interruttore automatico | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.02 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Con finecorsa in gomma | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
55.13 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
40.94 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
44.58 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
46.77 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
88.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | - | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | A73 | 0.5 | 2 | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
48.39 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
51.19 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
51.19 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
49.44 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
87.40 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
66.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
61.42 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
65.66 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
68.47 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
69.23 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
70.77 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
89.56 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
89.56 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
87.34 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
95.63 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
104.77 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
176.47 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | - | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | M9B | 0.5 | 2 | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
178.24 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | - | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | M9P | 0.5 | 2 | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
80.48 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
85.60 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
89.94 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
43.39 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
105.23 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
98.23 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
100.19 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
184.05 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | - | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Estremità asta maschio | M9P | 1 | 2 | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
116.97 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
126.82 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
205.27 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
225.82 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
20.81 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | - | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
34.74 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | - | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
59.74 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | - | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
42.55 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
57.27 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Rc | Estremità asta maschio | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
56.73 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
61.42 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
61.42 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
80.48 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
73.21 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
84.85 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | G | Estremità asta maschio | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
95.81 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Rc | Estremità asta maschio | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
158.81 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Ambiente sterile | - | 0,1 – 1 | Senza magnete | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
44.40 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
46.31 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
87.63 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
67.40 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
74.60 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
76.19 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
83.02 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
99.94 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
87.65 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
97.15 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
92.11 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo a vuoto) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Slot montaggio interruttore automatico
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali