Cilindro compatto con fermo di lubrificazione (Lube-Retainer), tipo compatto, tipo standard, doppia azione, asta singola Serie CQS

Cilindro compatto con fermo di lubrificazione (Lube-Retainer), tipo compatto, tipo standard, doppia azione, asta singola Serie CQS
[Caratteristiche]
· La durata è migliorata formando una pellicola di grasso sulla superficie dell’asta del pistone.
· Impedisce l’ingresso di polvere e corpi estranei
· Il numero di operazioni può essere migliorato anche in ambiente generico.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDQSB20M-20D-M9BWL
CDQSB20M-25D
CDQSB25M-10D
CDQSB25M-30D
CDQSB25M-50D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Temperatura di esercizio
(℃)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches

130.81 €

1 26 giorni 20-M9BW32

56.79 €

1 26 giorni 20-10~ 70Senza interruttore automatico--

60.29 €

1 26 giorni 25-10~ 70Senza interruttore automatico--

67.27 €

1 26 giorni 25-10~ 70Senza interruttore automatico--

76.52 €

1 26 giorni 25-10~ 70Senza interruttore automatico--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Operating Pressure(MPa) 0,05 – 1 Specifications Magnete incorporato
Type of Mount Support Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) Rod Tip Shape Standard

Supporto tecnico