Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Type of Mount Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.77 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
150.06 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
152.02 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
153.31 € | 1 | 98 giorni | 32 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
155.24 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
156.53 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
157.18 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
174.63 € | 1 | 9 giorni | 32 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
168.29 € | 1 | 7 giorni | 40 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
172.11 € | 1 | 7 giorni | 40 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
174.39 € | 1 | 7 giorni | 40 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
175.92 € | 1 | 7 giorni | 40 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
192.97 € | 1 | 7 giorni | 50 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
195.95 € | 1 | 7 giorni | 50 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
287.82 € | 1 | 7 giorni | 50 | 1,000 | Senza magnete | - | Tipo base | ||
200.95 € | 1 | 7 giorni | 50 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
203.94 € | 1 | 7 giorni | 50 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
227.08 € | 1 | 9 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
229.68 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
233.53 € | 1 | 9 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
236.13 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
240.00 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
241.29 € | 1 | 9 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
242.60 € | 1 | 9 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
243.89 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
249.05 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
255.52 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
300.73 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
320.95 € | 1 | 9 giorni | 80 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
332.45 € | 1 | 9 giorni | 80 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
261.89 € | 1 | 7 giorni | 80 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
348.90 € | 1 | 7 giorni | 80 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
381.81 € | 1 | 7 giorni | 80 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
414.69 € | 1 | 9 giorni | 80 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
431.15 € | 1 | 7 giorni | 80 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
426.68 € | 1 | 7 giorni | 100 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
436.35 € | 1 | 7 giorni | 100 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
442.18 € | 1 | 7 giorni | 100 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
447.98 € | 1 | 7 giorni | 100 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
449.94 € | 1 | 7 giorni | 100 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
459.63 € | 1 | 7 giorni | 100 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
473.19 € | 1 | 7 giorni | 100 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
508.10 € | 1 | 7 giorni | 100 | - | Senza magnete | - | Tipo base | ||
148.13 € | 1 | 9 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
149.44 € | 1 | 9 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
150.06 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
151.37 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
152.02 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
153.31 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
155.24 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
155.89 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
159.77 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
166.23 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
179.16 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
185.61 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
192.08 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
198.53 € | 1 | 7 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
166.00 € | 1 | 7 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
166.76 € | 1 | 7 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base | ||
167.52 € | 1 | 7 giorni | 40 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | Tipo base |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | A basso attrito (Resistenza interna) | Temperatura di esercizio(℃) | -10:: 70 |
Cushion | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali