Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55-C96KDB40-300C |
55-C96KDB50-200C |
55-C96KDB100-400C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
194.60 € | 1 | 8 giorni | 40 | ||
214.56 € | 1 | 9 giorni | 50 | ||
480.06 € | 1 | 8 giorni | 100 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 70 |
Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 | Specifications | Magnete incorporato | Type of Mount Support | Tipo base |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali