Cilindro conforme alle norme ISO, versione liscia, a doppio effetto, a stelo singolo Serie 55-C96Y

Cilindro conforme alle norme ISO, versione liscia, a doppio effetto, a stelo singolo Serie 55-C96Y
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Divisione zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55-C96YDB125-200

Codice componente
55-C96YDB125-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

656.27 €

1 97 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
D.I. cilindro: D(Ø) 125 Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard
Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70 Operating Pressure(MPa) 0,01 – 0,7 Specifications Magnete incorporato
Type of Mount Support Tipo base

Si trova sulla pagina di Cilindro conforme alle norme ISO, versione liscia, a doppio effetto, a stelo singolo Serie 55-C96Y, il codice articolo è il seguente: 55-C96YDB125-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55-C96YDB125-200.

Supporto tecnico