Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-CDJ2RA10-45RZ-H7BL-B |
10-CDJ2RA10-60Z-C73-B |
10-CDJ2RA16-100Z-B |
10-CDJ2RA16-125Z-B |
10-CJ2RA16-175Z |
11-CDJ2RA16-30Z-B |
11-CDJ2RA16-45Z-B |
11-CDJ2RA16-60Z-B |
21-CDJ2RA16-75Z-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.94 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Ambiente sterile | - | Magnete incorporato | H7B | 3 | 2 | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
97.92 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Ambiente sterile | - | Magnete incorporato | C73 | 0.5 | 2 | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
70.84 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
74.85 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
74.89 € | 1 | 26 giorni | 16 | 730 | Ambiente sterile | -10~ 70 | Senza magnete | - | - | - | None | 90° all'asse | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
62.58 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
64.02 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
65.32 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
105.24 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo sfiato) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma | Operating Pressure(MPa) | 0.08–0.7 |
Type of Mount Support | Montaggio su base |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali