Cilindro a battuta tipo con arresto a barra serie CBM2

Cilindro a battuta tipo con arresto a barra serie CBM2
*L’immagine del prodotto è solo a scopo illustrativo. Notare che è diverso dal prodotto attuale

Cilindro pneumatico standard (rotondo) cilindro a battuta tipo con arresto a barra
[Caratteristiche]
Estremità asta femmina disponibile come standard
· Mantiene la posizione iniziale del cilindro anche se l’alimentazione dell’aria è interrotta
· Il tipo non bloccabile e il tipo bloccabile sono standardizzati per lo sblocco manuale
· L’interruttore automatico è montabile

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CBM2KB20-100-HN

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
CBM2KB20-100-HN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.45 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
D.I. cilindro: D(Ø) 20 Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta Ambiente, applicazioni Standard
Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70 Bloccaggio estremità Disponibile Valvole NA
Cushion Smorzatore in gomma Operating Pressure(MPa) 0,15 – 1 Specifications Senza magnete
Lock Position Blocco lato testa Type of Mount Support Tipo base Metodo rilascio manuale Tipo senza blocco
Staffa di montaggio interruttore automatico N/A

Si trova sulla pagina di Cilindro a battuta tipo con arresto a barra serie CBM2, il codice articolo è il seguente: CBM2KB20-100-HN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBM2KB20-100-HN.

Supporto tecnico