Cilindro a montaggio diretto Clean/Non disponibile con rame e fluoro Serie 10-/11-/20-CG1R-Z

Cilindro a montaggio diretto Clean/Non disponibile con rame e fluoro Serie 10-/11-/20-CG1R-Z
[Serie 10-/11-, Serie Clean]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20-CDG1RA25-100Z
20-CDG1RA25-200Z
20-CDG1RA32-200Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)

59.81 €

1 26 giorni 25

67.42 €

1 26 giorni 25

87.11 €

1 26 giorni 32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) Cushion Cuscino d'aria
Operating Pressure(MPa) 0.05–1.0 Specifications Magnete incorporato Auto Switch Senza interruttore automatico
Rod Tip Shape Estremità asta maschio Type Specifiche rame e fluoro non disponibili

Supporto tecnico