Cilindro conforme alla direttiva ATEX, tipo standard, doppia azione, asta singola Serie 55-CG1 ATEX Categoria 2

Cilindro conforme alla direttiva ATEX, tipo standard, doppia azione, asta singola Serie 55-CG1 ATEX Categoria 2
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-CDG1BA32-50Z
55-CDG1BA50-50Z
55-CDG1BA63-250Z
55-CDG1BN20-50Z
55-CDG1BN25-75Z
55-CDG1BN32-50Z
55-CDG1BN32-100Z
55-CDG1BN32-150Z
55-CDG1BN32-200Z
55-CDG1BN32TF-25Z
55-CDG1BN50-50Z
55-CDG1DN20-25Z
55-CDG1TN40-200Z
55-CG1BA50-50Z
55-CG1BA50-75
55-CG1BA63-75Z
55-CG1BA63-100Z
55-CG1BN20-170Z
55-CG1BN25-25Z
55-CG1BN32-100Z
55-CG1BN32TF-50Z
55-CG1BN100TF-100
55-CG1DA40-200-XC85
55-CG1DA40-200Z-XC85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Cushion Specifications Port thread type Type of Mount Support Custom-made Specifications

72.31 €

1 7 giorni 32Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

125.65 €

1 7 giorni 50Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

184.68 €

1 26 giorni 63Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

49.37 €

1 7 giorni 20Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

55.10 €

1 26 giorni 25Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

54.50 €

1 26 giorni 32Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

58.27 €

1 26 giorni 32Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

62.11 €

1 26 giorni 32Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

65.94 €

1 26 giorni 32Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

52.56 €

1 26 giorni 32Smorzatore in gommaMagnete incorporatoGTipo baseAssente

112.90 €

1 7 giorni 50Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcTipo baseAssente

51.32 €

1 7 giorni 20Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcProfilo pernoAssente

101.69 €

1 26 giorni 40Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcTipo a perno di testaAssente

121.81 €

1 7 giorni 50Cuscino d'ariaSenza magneteRcTipo baseAssente

126.23 €

1 48 giorni 50Cuscino d'ariaSenza magneteRcTipo baseAssente

149.03 €

1 7 giorni 63Cuscino d'ariaSenza magneteRcTipo baseAssente

153.52 €

1 7 giorni 63Cuscino d'ariaSenza magneteRcTipo baseAssente

58.27 €

1 26 giorni 20Smorzatore in gommaSenza magneteRcTipo baseAssente

48.73 €

1 7 giorni 25Smorzatore in gommaSenza magneteRcTipo baseAssente

55.68 €

1 26 giorni 32Smorzatore in gommaSenza magneteRcTipo baseAssente

51.90 €

1 26 giorni 32Smorzatore in gommaSenza magneteGTipo baseAssente

196.65 €

1 26 giorni 100Smorzatore in gommaSenza magneteGTipo baseAssente

117.02 €

1 26 giorni 40Cuscino d'ariaSenza magneteRcProfilo pernoSpecifiche grasso per uso alimentare

117.02 €

1 26 giorni 40Cuscino d'ariaSenza magneteRcProfilo pernoSpecifiche grasso per uso alimentare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard

Supporto tecnico