Cilindro pneumatico Clean/Bassa generazione di polvere Serie 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Z

Cilindro pneumatico Clean/Bassa generazione di polvere Serie 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Z
[Serie 10-/11- Serie Clean]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

[Tipo con rame/fluoro/silicio serie 21/22 non possibile + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
· La struttura è la stessa della serie Clean (Grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-CDM2B20-25AZ
10-CDM2B20-25Z
10-CDM2B20-50Z
10-CDM2B20-75Z
10-CDM2B20-100AZ
10-CDM2B20-150Z
10-CDM2B20-200Z
10-CDM2B20-250AZ
10-CDM2B20-250Z
10-CDM2B25-200Z
10-CDM2B25-530Z
10-CDM2B25TF-265Z
10-CDM2B32-25Z
10-CDM2B32-100AZ
10-CDM2B32-150Z
10-CDM2B32-300AZ
10-CDM2B40-50AZ
10-CDM2B40-100Z
10-CDM2B40-150Z
10-CDM2B40-250Z-M9BL
10-CDM2B40-300Z
10-CDM2F40-100Z
10-CDM2L20-150Z
10-CDM2L32-25Z
10-CM2B20-50Z
10-CM2B20-75Z
10-CM2B20-200Z
10-CM2B32-25Z
10-CM2B32-150Z
10-CM2B40-100Z
10-CM2B40-125Z
10-CM2L20-200Z
10-CM2L32-25Z
11-CDM2B20-75Z
11-CDM2B20-100AZ
11-CDM2B20-250Z
11-CDM2B20TF-75Z
11-CDM2B25TN-250Z
11-CM2B40-50Z
20-CDM2B20-20Z
20-CDM2B20-25Z
20-CDM2B20-50AZ
20-CDM2B20-100AZ
20-CDM2B25-300Z
20-CDM2B32-25Z
20-CDM2B32-100Z
20-CDM2B32-180AZ
20-CDM2B40-100Z
20-CDM2B40-175Z
20-CDM2B40-250Z
20-CDM2C32-50AZ
20-CDM2D25-100Z
20-CDM2D25-125Z
20-CDM2D32-50Z
20-CDM2L32-50Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Ambiente, applicazioni Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type

86.48 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

68.24 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

70.95 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

73.66 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

94.68 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

81.92 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

87.35 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

111.00 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

92.77 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

93.71 €

1 26 giorni 25-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

137.55 €

1 26 giorni 25530Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

104.69 €

1 26 giorni 25-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

77.34 €

1 26 giorni 32-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

110.11 €

1 26 giorni 32-Ambiente sterileCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

95.55 €

1 26 giorni 32-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

139.26 €

1 26 giorni 32-Ambiente sterileCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

140.16 €

1 26 giorni 40-Ambiente sterileCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

131.89 €

1 26 giorni 40-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

141.03 €

1 26 giorni 40-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

228.61 €

1 26 giorni 40-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcM9B32Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

168.29 €

1 26 giorni 40-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

137.37 €

1 26 giorni 40-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo flangia estremità astaSerie Clean (tipo sfogo)

87.40 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo con piede assialeSerie Clean (tipo sfogo)

82.81 €

1 26 giorni 32-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo con piede assialeSerie Clean (tipo sfogo)

67.31 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

70.06 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

83.69 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

73.66 €

1 26 giorni 32-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

91.90 €

1 26 giorni 32-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

128.23 €

1 26 giorni 40-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

132.77 €

1 26 giorni 40-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo sfogo)

89.19 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Tipo con piede assialeSerie Clean (tipo sfogo)

79.15 €

1 26 giorni 32-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Tipo con piede assialeSerie Clean (tipo sfogo)

73.71 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo a vuoto)

128.32 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo a vuoto)

92.77 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo a vuoto)

73.73 €

1 26 giorni 20-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo a vuoto)

99.23 €

1 26 giorni 25-Ambiente sterileSmorzatore in gommaMagnete incorporatoNPTSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo a vuoto)

128.15 €

1 26 giorni 40-Ambiente sterileSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Serie Clean (tipo a vuoto)

59.16 €

1 26 giorni 20-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

62.89 €

1 26 giorni 20-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

83.76 €

1 26 giorni 20-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

89.13 €

1 26 giorni 20-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

98.26 €

1 26 giorni 25-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

71.94 €

1 26 giorni 32-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

78.32 €

1 26 giorni 32-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

121.11 €

1 26 giorni 32-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

118.27 €

1 26 giorni 40-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

144.16 €

1 26 giorni 40730Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

156.37 €

1 26 giorni 40-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Specifiche rame e fluoro non disponibili

102.05 €

1 26 giorni 32-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Cavallotto singoloSpecifiche rame e fluoro non disponibili

81.85 €

1 26 giorni 25-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo a doppia cernieraSpecifiche rame e fluoro non disponibili

84.58 €

1 26 giorni 25-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo a doppia cernieraSpecifiche rame e fluoro non disponibili

80.10 €

1 26 giorni 32-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo a doppia cernieraSpecifiche rame e fluoro non disponibili

80.10 €

1 26 giorni 32-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo con piede assialeSpecifiche rame e fluoro non disponibili

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Operating Pressure(MPa) 0.05–1.0 Swinging Receiving Metal Senza staffa
Rod Tip Metal Fitting Senza staffa Rod Tip Shape Estremità asta maschio Bellows Nessuno
Custom-made Specifications Assente Tipo Tipo pneumatico

Supporto tecnico