Cilindri a tenuta finale puliti / privi di rame, fluoro e silicone / a bassa generazione di polvere Serie 10-/11-/20-/21-/22-CBM2

Cilindri a tenuta finale puliti / privi di rame, fluoro e silicone / a bassa generazione di polvere Serie 10-/11-/20-/21-/22-CBM2
[Serie 10-/11- Serie Clean]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

[Tipo con rame/fluoro/silicio serie 21/22 non possibile + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
· La struttura è la stessa della serie Clean (Grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
10-CDBM2B32-100-HN
10-CDBM2F32-25-HN
11-CDBM2B32-100-HN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type of Mount Support Type

198.35 €

1 26 giorni Tipo baseSerie Clean (tipo sfogo)

192.27 €

1 26 giorni Tipo flangia estremità astaSerie Clean (tipo sfogo)

198.48 €

1 26 giorni Tipo baseSerie Clean (tipo a vuoto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
D.I. cilindro: D(Ø) 32 Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Ambiente sterile
Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70 Bloccaggio estremità Disponibile Cushion Smorzatore in gomma
Operating Pressure(MPa) 0.15–1.0 Specifications Magnete incorporato Auto Switch Senza interruttore automatico
Lock Position Blocco lato testa Bellows Nessuno Metodo rilascio manuale Tipo senza blocco
Tipo di connettore Assente Staffa di montaggio interruttore automatico N/A

Supporto tecnico