Cilindro pneumatico conforme alla direttiva ATEX, tipo standard, tipo esente da lubrificazione, serie 55-CS1 ATEX categoria 2 (Codici componente)

Cilindro pneumatico conforme alla direttiva ATEX, tipo standard, tipo esente da lubrificazione, serie 55-CS1 ATEX categoria 2
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Divisione zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-CDS1BN200-250
55-CDS1BN200-750
55-CDS1DN200-250
55-CDS1FN180-200
55-CS1BN140-260
55-CS1BN250-700
55-CS1DFN125-300
55-CS1DFN160-300
55-CS1DN180-450
55-CS1DN250-600
55-CS1FN300-475
55-CS1TN250-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Specifications Type of Mount Support Tube Material

1,358.32 €

1 64 giorni 200-Magnete incorporatoTipo baseTubo al neon

1,894.73 €

1 98 giorni 200-Magnete incorporatoTipo baseTubo al neon

1,358.32 €

1 64 giorni 200-Magnete incorporatoCavallotto doppioTubo al neon

1,161.21 €

1 46 giorni 180-Magnete incorporatoTipo flangia estremità astaTubo al neon

728.61 €

1 64 giorni 140-Senza magneteTipo baseIn alluminio

2,595.32 €

1 64 giorni 250-Senza magneteTipo baseTubo al neon

652.35 €

1 64 giorni 125-Senza magneteCavallotto doppioTubo al neon

864.35 €

1 64 giorni 160-Senza magneteCavallotto doppioTubo al neon

1,387.95 €

1 68 giorni 180155Senza magneteCavallotto doppioTubo al neon

2,442.68 €

1 64 giorni 250-Senza magneteCavallotto doppioTubo al neon

3,060.65 €

1 98 giorni 300-Senza magneteTipo flangia estremità astaTubo al neon

2,708.40 €

1 64 giorni 250-Senza magneteTipo con perno di articolazione centraleTubo al neon

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) 0:: 70
Pressione di esercizio(MPa) 0.05:: 0.97 Cushion Smorzatori sui due lati Port thread type Rc
Tipo Senza lubrificazione

Supporto tecnico