Cilindro pneumatico standard con raccordo ad attacco rapido integrato, doppia azione, asta singola, serie CM2

Cilindro pneumatico standard con raccordo ad attacco rapido integrato, doppia azione, asta singola, serie CM2
[Caratteristiche]
· Un tipo con raccordo ad attacco rapido integrato nel cilindro.
· Consente di ridurre notevolmente le ore di lavoro delle tubazioni e lo spazio di installazione.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.

■ Specifiche su ordinazione: per i dettagli sul posizionamento speciale delle posizioni delle porte, vedere di seguito.

■ Specifiche su ordinazione: vedere sotto per i dettagli sul tipo di montaggio della guida dell’interruttore automatico.

Codice componente
CDM2B32F-25
CDM2B32F-150
CDM2C20F-150
CDM2C20F-150-C73C
CDM2C20F-150A
CDM2D32F-200
CDM2E25F-150
CDM2F32F-150
CDM2F32F-150A
CDM2F32F-150A-H7B
CDM2L20F-100-XB13
CDM2L20F-100A
CM2L20F-100A
CM2L25F-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Cushion Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Custom-made Specifications

71.08 €

1 45 giorni 32Standard-10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Assente

135.06 €

1 46 giorni 32Standard-10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Assente

132.24 €

1 47 giorni 20Standard-10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Cavallotto singoloAssente

200.61 €

1 36 giorni 20Standard-Smorzatore in gommaMagnete incorporatoC73C0.52Cavallotto singoloAssente

150.53 €

1 47 giorni 20Standard-10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Cavallotto singoloAssente

140.61 €

1 46 giorni 32Standard-10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Tipo a doppia cernieraAssente

88.48 €

1 46 giorni 25Standard-10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Tipo standard con forcella integrataAssente

140.61 €

1 47 giorni 32Standard-10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Tipo flangia estremità astaAssente

162.50 €

1 47 giorni 32Standard-10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Tipo flangia estremità astaAssente

191.66 €

1 50 giorni 32Standard-Cuscino d'ariaMagnete incorporatoH7B0.52Tipo flangia estremità astaAssente

85.45 €

1 46 giorni 20Standard / Bassa velocità-10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Tipo con piede assialeCilindro a bassa velocità (da 5 a 50 mm/s)

95.85 €

1 46 giorni 20Standard-10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore automatico--Tipo con piede assialeAssente

92.19 €

1 46 giorni 20Standard-10~ 70Cuscino d'ariaSenza magnete---Tipo con piede assialeAssente

97.56 €

1 46 giorni 25Standard-10~ 70Cuscino d'ariaSenza magnete---Tipo con piede assialeAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Rod Tip Shape Estremità asta maschio Bellows Nessuno
Staffa di montaggio interruttore automatico N/A

Supporto tecnico