Cilindro pneumatico standard con resistenza all’acqua migliorata a doppia azione/asta singola serie CM2

Cilindro pneumatico standard con resistenza all’acqua migliorata a doppia azione/asta singola serie CM2
[Caratteristiche]
· Adatto per l’uso in atmosfera del refrigerante nelle macchine utensili.
· Applicabile per l’uso in ambienti con spruzzi d’acqua come per macchine alimentari e macchine per autolavaggio.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
CDM2B20R-50Z-XC6
CDM2B20R-125Z
CDM2B20R-125Z-M9BAL
CDM2B20R-125Z-XC6
CDM2B20R-200Z-XC6
CDM2B20TFR-700AZ-XC6
CDM2B20TFR-800AZ-XC6
CDM2B20V-25Z
CDM2B20V-30Z-XC6
CDM2B20V-100Z-XC6
CDM2B25R-50Z-XC6
CDM2B25R-100Z-XC6
CDM2B25TFR-300AZ-XC6
CDM2B25TFV-50AZ-XC6
CDM2B25TFV-100AZ-XC6
CDM2B25TFV-125AZ-XC6
CDM2B25TFV-265AZ
CDM2B25TFV-400AZ-XC6
CDM2B25V-25Z-XC6
CDM2B25V-100Z-XC6
CDM2B25V-150Z
CDM2B25V-160AZ-XC6
CDM2B25V-230Z
CDM2B25V-250AZ
CDM2B25V-480AZ
CDM2B25V-480Z
CDM2B25V-590Z
CDM2B32R-50Z-XC6
CDM2B32R-125Z-XC6
CDM2B32TFR-100Z-XC6
CDM2B32TFR-200Z-XC6
CDM2B32V-50Z-XC6
CDM2B32V-125Z-XC6
CDM2B40R-25Z-XC6
CDM2B40R-50Z-XC6
CDM2B40R-75Z-XC6
CDM2B40R-125Z
CDM2B40TFR-50Z-XC6
CDM2B40V-25Z-XC6
CDM2B40V-50Z-XC6
CDM2B40V-100AZ-XC6
CDM2B40V-250Z-XC6
CDM2BZ20TFR-40Z-XC6
CDM2BZ20V-150Z
CDM2BZ40R-300Z-XC6
CDM2C32R-75Z-M9BAZ
CDM2C32V-75AZ-XC6
CDM2E25V-225AZ-XC6
CDM2E25V-250AZ-XC6
CDM2E40R-100Z-XC6
CDM2F20V-260Z-M9BAL-XC6
CDM2L20V-180Z
CDM2L25V-200Z
CDM2U40V-75AZ-M9BAL
CM2B25R-50Z
CM2B25R-50Z-XC6
CM2B25R-400Z-XC6
CM2B25V-20Z-XC6
CM2B25V-700Z
CM2B25V-750Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Custom-made Specifications Material of Gasket

75.61 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

82.40 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

189.18 €

1 26 giorni 20--Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcM9BA32Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

83.29 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

97.44 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

170.48 €

1 26 giorni 20--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

181.45 €

1 26 giorni 20--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

110.44 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

115.15 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

98.35 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

99.21 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

91.97 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

131.60 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

125.65 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

131.16 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

133.90 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

149.44 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

163.90 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

98.31 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

106.23 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

110.77 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

138.98 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

121.98 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

180.97 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

173.89 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

148.94 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

160.34 €

1 26 giorni 25590-10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

101.03 €

1 26 giorni 32--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

97.40 €

1 26 giorni 32--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

94.66 €

1 26 giorni 32--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

105.60 €

1 26 giorni 32--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

111.06 €

1 26 giorni 32--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

119.24 €

1 26 giorni 32--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

139.08 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

128.34 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

131.95 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

124.94 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

102.81 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

146.53 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

150.15 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

182.55 €

1 26 giorni 40--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

179.26 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

80.98 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Intaglio/BaseMateriali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

130.06 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Intaglio/BaseAssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

164.73 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Intaglio/BaseMateriali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

241.18 €

1 26 giorni 32--Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcM9BA52Cavallotto singoloAssenteGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

141.23 €

1 26 giorni 32--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Cavallotto singoloMateriali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

150.31 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo standard con forcella integrataMateriali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

154.37 €

1 26 giorni 25--10~ 70Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo standard con forcella integrataMateriali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

141.06 €

1 26 giorni 40--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo standard con forcella integrataMateriali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

247.02 €

1 26 giorni 20--Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcM9BA32Tipo flangia estremità astaMateriali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

113.55 €

1 26 giorni 20--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo con piede assialeAssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

121.68 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaMagnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo con piede assialeAssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

291.19 €

1 26 giorni 40--Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcM9BA32Tipo perno estremità astaAssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

81.85 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

95.48 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

139.03 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione NBR (gomma nitrilica)

94.63 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)Materiali: acciaio inoxGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

167.68 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

172.97 €

1 26 giorni 25--10~ 70Smorzatore in gommaSenza magneteRc---Di base (Entrambe le parti comandate)AssenteGuarnizione FKM (fluoroelastomero)

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Operating Pressure(MPa) 0,05 – 1 Swinging Receiving Metal Senza staffa
Rod Tip Metal Fitting Senza staffa Rod Tip Shape Estremità asta maschio Bellows Nessuno
Tipo di connettore Assente

Supporto tecnico