Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CA2B50M-300Z |
CA2F80M-750Z |
CA2T63M-100Z |
CDA2B50M-200Z |
CDA2B80M-255Z-M9NL |
CDA2B100M-150Z |
CDA2D50M-500Z |
CDA2F63M-250Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.65 € | 1 | 26 giorni | 50 | -10~ 70 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | ||
571.31 € | 1 | 26 giorni | 80 | -10~ 70 | Senza magnete | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | ||
319.87 € | 1 | 26 giorni | 63 | -10~ 70 | Senza magnete | - | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | ||
279.05 € | 1 | 26 giorni | 50 | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | ||
452.89 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Magnete incorporato | M9N | 3 | 2 | Tipo base | ||
396.60 € | 1 | 26 giorni | 100 | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | ||
378.19 € | 1 | 26 giorni | 50 | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo a doppia cerniera | ||
348.48 € | 1 | 26 giorni | 63 | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo flangia estremità asta |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Operating Pressure(MPa) | 0,1 – 1 | Swinging Receiving Metal | Senza staffa |
Rod Tip Metal Fitting | Senza staffa | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali