Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.97 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Senza magnete | G | - | Tipo base | Materiale: acciaio inossidabile (asta del pistone: con cromatura dura) | Guarnizione NBR (gomma nitrilica) | ||
191.32 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Senza magnete | G | - | Tipo base | Materiale: acciaio inossidabile (asta del pistone: con cromatura dura) | Guarnizione NBR (gomma nitrilica) | ||
358.47 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Senza magnete | G | - | Tipo base | Materiale: acciaio inossidabile (asta del pistone: con cromatura dura) | Guarnizione NBR (gomma nitrilica) | ||
415.81 € | 1 | Preventivo | 63 | 730 | Senza magnete | G | - | Tipo base | Materiale: acciaio inossidabile (asta del pistone: con cromatura dura) | Guarnizione FKM (fluoroelastomero) | ||
515.85 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Senza magnete | G | - | Tipo base | Acciaio inox (Combinazione di XC7 + XC68) | Guarnizione FKM (fluoroelastomero) | ||
423.34 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Senza magnete | G | - | Tipo base | Materiale: acciaio inossidabile (asta del pistone: con cromatura dura) | Guarnizione FKM (fluoroelastomero) | ||
651.53 € | 1 | 26 giorni | 63 | 1,000 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Assente | Guarnizione FKM (fluoroelastomero) | ||
471.26 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Senza magnete | G | - | Tipo base | Materiale: acciaio inossidabile (asta del pistone: con cromatura dura) | Guarnizione FKM (fluoroelastomero) | ||
443.24 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Senza magnete | G | - | Tipo con perno di articolazione centrale | Materiale: acciaio inossidabile (asta del pistone: con cromatura dura) | Guarnizione FKM (fluoroelastomero) | ||
326.89 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | Tipo flangia estremità asta | Assente | Guarnizione FKM (fluoroelastomero) | ||
325.39 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | Flangia lato testa | Assente | Guarnizione NBR (gomma nitrilica) | ||
433.68 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | Flangia lato testa | Assente | Guarnizione NBR (gomma nitrilica) | ||
518.31 € | 1 | 26 giorni | 50 | 1,000 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | Tipo con piede assiale | Assente | Guarnizione NBR (gomma nitrilica) | ||
489.69 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | Tipo con piede assiale | Assente | Guarnizione NBR (gomma nitrilica) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Temperatura di esercizio(℃) | -10:: 70 |
Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA | Cushion | Cuscino d'aria |
Swinging Receiving Metal | Senza staffa | Rod Tip Metal Fitting | Senza staffa | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali