Cilindro di guida compatto, privo di rame/fluoro/silicone e a bassa generazione di polvere serie 20-/21-/22-MGP

Cilindro di guida compatto, privo di rame/fluoro/silicone e a bassa generazione di polvere serie 20-/21-/22-MGP
[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
Adatto per l’uso in ambienti che non amano i materiali in rame e fluoro.
Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

[Tipo con rame/fluoro/silicio serie 21/22 non possibile + bassa generazione di polvere]
Può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
La struttura è la stessa della serie Clean (Grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
20-MGPM12-15Z
20-MGPM16-120Z
20-MGPM32TF-10Z
20-MGPM32TF-15Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Port thread type

172.65 €

1 26 giorni 120,12 – 1M5×0.8

249.15 €

1 26 giorni 160,12 – 1M5×0.8

319.24 €

1 26 giorni 320,1 – 1G

319.24 €

1 26 giorni 320,1 – 1G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) Specifications Nuovo modello
Auto Switch Senza interruttore automatico Type of Shaft Bearing Cuscinetto scorrevole Custom-made Specifications Assente
Tipo di connettore Assente Type Specifiche rame e fluoro non disponibili

Supporto tecnico