Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
412.4-M12X1,5-B4,2 |
412.4-M12X1,5-B5,2 |
412.4-M12X1,5-B6,2 |
412.4-M16X1,5-B8,2 |
412.4-M16X1,5-B10,2 |
412.4-M16X1,5-B12,2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura colletto d1 | l1 | l2 | Diametro interno d2 | d3 | sw | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1,5 | 10 | 13 | B 4,2 | 12 | 13 | 0.009 | |
5.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1,5 | 10 | 13 | B 5,2 | 12 | 13 | 0.008 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1,5 | 10 | 13 | B 6,2 | 12 | 13 | 0.008 | |
8.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 x 1,5 | 12 | 15 | B 8,2 | 16 | 17 | 0.016 | |
8.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 x 1,5 | 12 | 15 | B 10,2 | 16 | 17 | 0.013 | |
8.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 x 1,5 | 12 | 15 | B 12,2 | 16 | 17 | 0.008 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Filettatura colletto d1
l1
l2
Diametro interno d2
d3
sw
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali