Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
412.5-M12X1,5-B4,2 |
412.5-M12X1,5-B5,2 |
412.5-M12X1,5-B6,2 |
412.5-M16X1,5-B8,2 |
412.5-M16X1,5-B10,2 |
412.5-M16X1,5-B12,2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura colletto d1 | l1 | l2 | l3 | Diametro interno d2 | d3 | d4 | sw | t | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1,5 | 10 | 16 | 5 | B 4,2 | 24 | 12 | 4 | 11 | 0.017 | |
10.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1,5 | 10 | 16 | 5 | B 5,2 | 24 | 12 | 4 | 11 | 0.016 | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1,5 | 10 | 16 | 5 | B 6,2 | 24 | 12 | 4 | 11 | 0.016 | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 x 1,5 | 12 | 20 | 7 | B 8,2 | 32 | 16 | 6 | 13 | 0.037 | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 x 1,5 | 12 | 20 | 7 | B 10,2 | 32 | 16 | 6 | 13 | 0.035 | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 x 1,5 | 12 | 20 | 7 | B 12,2 | 32 | 16 | 6 | 13 | 0.033 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Filettatura colletto d1
l1
l2
l3
Diametro interno d2
d3
d4
sw
t
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali