Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
815.1-M4-ST |
815.1-M5-ST |
815.1-M6-ST |
815.1-M8-ST |
815.1-M10-ST |
815.1-M12-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 | d3 | L1 | L2 | l3 | sw | w | Carico molla, standard, iniziale (N) | Terminale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.5 | 6 | 9 | 3 | 7.5 | 2 | 0.8 | 8, 8 | 14, 14 | 0.001 | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | 8 | 10 | 4 | 8.2 | 2.5 | 0.9 | 8, 8 | 14, 14 | 0.002 | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.5 | 10 | 10 | 5 | - | 3 | 1 | 11, 11 | 18, 18 | 0.004 | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.5 | 13 | 12.5 | 5.5 | - | 4 | 1.5 | 18, 18 | 31, 31 | 0.008 | |
7.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 16 | 17 | 6 | - | 5 | 2 | 24, 24 | 45, 45 | 0.014 | |
8.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 18 | 19 | 7 | - | 6 | 2.5 | 26, 26 | 49, 49 | 0.022 |
Loading...
Materiale | ST, acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
D2
d3
L1
L2
l3
sw
w
Carico molla, standard, iniziale(N)
Terminale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali