Pressori a molla, senza filettatura, con ghiera (GN 614.6)

Pressori a molla, senza filettatura, con ghiera (GN 614.6)
  • Sconto volumi elevati
I pressori a molla GN 614.6 sono principalmente utilizzati nel settore della costruzione di utensili come fermi caricati a molla e per funzioni di pressione e trattenimento.

Per il foro di montaggio è consigliata la tolleranza d1 H7.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
614.6-6-K
614.6-8-K
614.6-10-K
614.6-12-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1 D2 d3 L1 L2 l3 w x14 Carico molla, iniziale
(N)
Peso
(kg)

7.82 €

1 Disponibile 7 giorni 62.782063.23.522, 2210, 100.004

8.08 €

1 Disponibile 7 giorni 83.9102483.24.588, 8830, 300.008

8.60 €

1 Disponibile 7 giorni 105.913301045.5110, 11042, 420.016

8.96 €

1 Disponibile 7 giorni 127.916361256.5130, 13050, 500.027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma K, acciaio, carico molla standard

Supporto tecnico