Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
616.1-M8-SN |
616.1-M10-SN |
616.1-M12-SN |
616.1-M16-SN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 | l | sw | w | X1 | Carico molla, iniziale (N) | N. codice, cacciavite | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.8 | 26 | 2.5 | 3 | 24, 24 | 9, 9 | 616.5-M10, 616.5-M10 | 0.007 | |
13.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 28 | 3 | 3.5 | 30, 30 | 15, 15 | 616.5-M10, 616.5-M10 | 0.012 | |
18.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 35 | 4 | 4 | 50, 50 | 24, 24 | 616.5-M12, 616.5-M12 | 0.020 | |
30.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 40 | 5 | 5 | 58, 58 | 36, 36 | 616.5-M16, 616.5-M16 | 0.044 |
Loading...
Forma | SN, acciaio inox, con carico molla standard |
---|
Configura
Proprietà di base
D2
l
sw
w
X1
Carico molla, iniziale(N)
N. codice, cacciavite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali