Pressori a molla in acciaio inox, senza filettatura, sfera con cuscinetto di attrito (GN 614.8)

Pressori a molla in acciaio inox, senza filettatura, sfera con cuscinetto di attrito (GN 614.8)
  • Sconto volumi elevati
I pressori a molla in acciaio inox GN 614.8 sono utilizzati per funzioni di bloccaggio, pressione e trattenimento.

La sfera è montata in una calotta in plastica ed è libera di ruotare, ottimizzando le normali caratteristiche di bloccaggio. Soprattutto, ciò riduce l'usura sul banco di lavoro.

Inoltre, il cuscinetto in plastica di questi pressori funge da isolante elettrico.

Per il foro di montaggio, è consigliata la tolleranza d1 F8 per il montaggio a giunzione e d1 H9 per il montaggio a pressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
614.8-4-NI
614.8-5-NI
614.8-6-NI
614.8-8-NI
614.8-10-NI
614.8-12-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d1 D2 L1 w x14 Carico molla, iniziale
(N)
Peso
(kg)

4.92 €

1 Disponibile 7 giorni 42110.56,8, 6,84,8, 4,80.001

5.50 €

1 Disponibile 7 giorni 52.5130.710, 106,3, 6,30.001

6.06 €

1 Disponibile 7 giorni 63.5150.9524, 2416, 160.002

6.96 €

1 Disponibile 7 giorni 84.5181.531,7, 31,718,8, 18,80.004

10.90 €

1 Disponibile 7 giorni 106.5202.349, 4926, 260.007

11.42 €

1 Disponibile 7 giorni 128.5223.168, 6838, 380.011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NI, acciaio inox

Supporto tecnico