Morsetto a ginocchiera con chiavistello, per impieghi pesanti (GN 852)

Morsetto a ginocchiera con chiavistello, per impieghi pesanti (GN 852)
  • Sconto volumi elevati
I morsetti a ginocchiera con chiavistello per impieghi pesanti GN 852 sono utilizzati per forze di tenuta estremamente elevate oppure nello stampaggio ad alta pressione della plastica. Estensione della corsa del chiavistello con bullone a U regolabile. Oltre alle lunghezze standard dei chiavistelli con bullone a U mostrate nella tabella, svariate altre lunghezze sono disponibili sotto la serie GN 951.2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
852-1700-T
852-1700-T2
852-1700-T2S
852-1700-TS
852-4000-T
852-4000-T2
852-4000-T2S
852-4000-TS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Corsa S
(mm)
Misura Tipo a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 d1 D2 d3 h1 h2 L1 X1 L2 l3 m1 m2 m3 m4 m5 r s w2, gamma regolabile Peso
(kg)

155.70 €

1 Disponibile 7 giorni 17000541700T, con fori di montaggio, senza chiavistello con bullone a U, con fermo2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967150.940

162.68 €

1 Disponibile 7 giorni 17000541700T2, con fori di montaggio, chiavistello con bullone a U e fermo2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967151.100

134.48 €

1 Disponibile 7 giorni 17000541700T2S, per saldatura, con chiavistello con bullone a U e fermo2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967150.900

127.02 €

1 Disponibile 7 giorni 17000541700TS, per saldatura, senza chiavistello con bullone a U, con fermo2221686446486826.53828M 108.5145534.5218223331294511.5451028967150.225

185.28 €

1 Disponibile 7 giorni 40000624000T, con fori di montaggio, senza chiavistello con bullone a U, con fermo28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079250.012

195.50 €

1 Disponibile 7 giorni 40000624000T2, con fori di montaggio, chiavistello con bullone a U e fermo28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079252.070

159.72 €

1 Disponibile 7 giorni 40000624000T2S, per saldatura, con chiavistello con bullone a U e fermo28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079251.600

149.48 €

1 Disponibile 7 giorni 40000624000TS, per saldatura, senza chiavistello con bullone a U, con fermo28278580556080325032M 1210.5166842.52652713015157145712.5351079251.433

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b9 6 t 2

Supporto tecnico